TIPD124
单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计
TIPD124
概述
此 TI 验证设计采用了单电源全波整流器。此设计经过优化,为 5mV – 200mV 范围内的小输入电压信号实现良好的线性。此设计用于将低电平交流电流 (AC) 信号转化为正极信号。根据其设计,该电路在最高 50kHz 下工作,在低至 5 mVpp 的信号水平下具有优异的线性。该电路可用于需要量化低电平输入信号(具有正负极)值的传感器采集或信号强度指示应用。
特性
- TI 精密设计:验证设计包括原理、组件选择和 TINA-TI
- 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能
- 输出输入信号的全波整流(绝对值)
- 支持低至 5mV 的低电平输入信号,具有出色的线性
- 在 +5V 电源下运行
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide | 2013-7-17 |