CIRCUIT060032
采用电流输出电流检测放大器的高电压、高侧浮动电流检测电路
CIRCUIT060032
概述
本指导手册旨在演示为具有高共模电压的系统设计精确电流检测解决方案的方法。该设计的原理是使用单向电路来监视 Vcm = 400V 的系统,方法是将电源总线 (Vcm) 提供的器件电源悬浮在齐纳二极管上。本指导手册基于 TIDA-00332 高电压 12V 至 400V 直流电流检测参考设计。
特性
- 输入:-40A 至 40A
- 输出:100mV 至 4.9V
- 电源:Vs = 5V,GND = 0V,Vref = 2.5V
- 关断电压和钳位电压:Vwm = 36V,Vc = 80V
- EFT 级别:Vpp = 2kV 8/20µs
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电路设计 | 采用电流输出电流检测放大器的高电压、高侧浮动电流检测电 路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-10-1 | |
应用手册 | 扩展电流输出电流分流 监控器的共模电压范围 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-7 | |
应用简报 | 使用运算放大器进行高侧电流检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-7 | |
电子书 | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022-4-12 | ||||
选择指南 | Current Sense Amplifiers (Rev. E) | 2021-9-20 |