TIDA-00332

高压 12V-400VDC 电流感测参考设计

TIDA-00332

设计文件

概述

此验证设计显示了使用 INA138 通过共模测量高达 400V 电流的电路。这通过创建简单浮动电源并使 INA138 直接与高压源偏置来实现。在本设计中,400V 是一个示例。如果使用不同组件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含光绘文件、测试结果和详细的功能说明。

特性
  • 非常高的共模电压范围(12V 至 400V)
  • 36V CMRR
  • 小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU833.PDF (284 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRDA4.PDF (48 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC952.ZIP (1151 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRDA3.PDF (148 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA1382.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA138-Q1AEC-Q100、2.7V 至 36V、800kHz 可变增益电流感应放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 High Voltage 12-V to 400-V DC Current Sense Reference Design 2015-3-9
技术文章 How to get started with current sense amplifiers – part 3 PDF | HTML 2015-7-9

相关设计资源

设计工具和仿真

设计工具
CIRCUIT060032 采用电流输出电流检测放大器的高电压、高侧浮动电流检测电路

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持