CC2650EMK
SimpleLink™ CC2650 评估模块套件
CC2650EMK
概述
SimpleLink™ CC2650 评估模块套件是 CC2650 开发套件的插件套件。此套件中包括的 CC2650 器件是 SimpleLink 超低功耗无线 MCU 平台的超集器件,因此还可用于评估 SimpleLink 蓝牙智能 CC2640 无线 MCU 和 6LoWPAN/ZigBee® CC2630 无线 MCU。此套件包括两个 CC2650 评估模块和一份入门指南。
CC2650EMK-7ID 评估模块包含无线 MCU 并显示采用 7x7mm 封装、内部偏置和差分射频输出(型号 7ID)的射频布局版本。
CC2650EMK-5XD 评估模块包含无线 MCU 并显示采用 5x5 mm 封装、外部偏置和差分射频输出(型号 5XD)的射频布局版本。
The CC2650-4XS 评估模块包含无线 MCU 并显示采用 4x4mm 封装、外部偏置和单端射频输出(型号 4XS)的射频布局版本。
此电路板配备高性能 PCB 天线,但可轻松附加 SMA 连接器以将无线电连接到外部测试设备。
设计文件
SWRC301.ZIP (2185 KB)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13