CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD

用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计

CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD

设计文件

概述

此设计可为家庭自动化应用提供 ZigBee® 家庭自动化 (HA 1.2) 认证的参考网关。由 Sitara™ AM335x 处理器提供支持的功能丰富且基于 Linux 的网络和 GUI 示例应用可以使用基于 SimpleLink™ ZigBee CC2531 无线 MCU 的软件狗控制和监控 ZigBee 节点。此设计包含几十个可简化 Linux 系统中的 ZigBee 集成和应用开发的 API。

特性
  • 用于家庭自动化的简单 API,将 TCP/IP 集成到 ZigBee 网桥,有助于加快应用的开发速度和简化低功耗连接解决方案的集成
  • 基于 CC2531 的运行 ZigBee 家庭自动化 (HA 1.2) 认证协议堆栈的 USB 软件狗、MAC 和 PHY,针对互操作性进行了全面测试
  • 基于 Sitara AM335x BeagleBone Black 社区支持的低成本开源开发平台和基于小型 USB 软件狗的 SimpleLink™ ZigBee CC2531 无线 MCU
  • 可从 TI 网上商店或通过授权经销商获取所有系统硬件组件。还可获取基于 Wiki 的用户指南以生成和编译 Linux 开源组件
  • 基于 Linux 的现成系统软件和硬件实现,用于通过以太网将 ZigBee 传感器连接到 TCP/IP 应用,包括所有应用程序、Linux 中间件、ZigBee 堆栈和硬件组件
  • 用于 BeagleBone Black 的 Z-Stack™ Linux 网关安装程序软件包和用于 SimpleLink CC2531 软件狗的 ZigBee 家庭自动化堆栈是免费的,可从 TI 的 Z-Stack™ 软件页面进行下载。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU374.PDF (330 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR198.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR067.ZIP (485 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR197.PDF (166 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR696.PDF (54 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR695.PDF (101 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL5209具有反向电压保护功能的 500mA、16V、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2531-RF4CE具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051高电平有效的 0.5A 负载、0.9A ILIMIT、2.7-5.5V、80mΩ USB 电源开关

数据表: PDF
D 型触发器

SN74LVC1G74具有清零和预置端的单路正边沿触发式 D 型触发器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2531具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

子卡

CC2531EMK — CC2531 USB 评估模块套件

CC2531EMK 套件提供了一个 CC2531 USB 软件狗和文档,用于支持 802.15.4 / ZigBee 应用程序与 PC 相连。该软件狗可直接插入到您的 PC 中,并可用作 IEEE 802.15.4 软件包监听器或用于其它目的。借助可从网站上下载的 CC2531 USB 固件库,您可以使用该部件开发自己的软件。要对调试器进行编程,需要使用外部编程器(例如 SmartRF05EB)。它未包含在套件中。USB 软件狗可以用作参考模块以进行原型设计并对具有小尺寸 PCB 天线的 CC2531 的射频性能进行测试。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计 CC2531USB-RD CC2531 USB 软件狗参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2531EMK CC2531 USB 评估模块套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计 CC2531USB-RD CC2531 USB 软件狗参考设计

软件

驱动程序或库

Z-STACK-HOME — ZigBee 家庭自动化解决方案

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计

Z-STACK-HOME ZigBee 家庭自动化解决方案

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计
驱动程序或库

Z-STACK-LINUX-GATEWAY — Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序

注意:

本页包含用于获取旧版本 Z-Stack 的链接。对于新工程,TI 建议使用最新版本,从而利用所有改进功能和新特性。可在 www.ti.com/z-stack 找到最新的 Z-Stack 版本。

 

Z-Stack Home

Z-Stack Home 是 TI 符合 ZigBee 家庭自动化 (ZHA) 标准的协议栈,适用于 CC2630、CC2530 和 CC2538 片上系统。

Z-Stack Home 的亮点包括:

  1. 以 Z-Stack 和获得 ZCP(ZigBee 兼容平台)认证以及 802.15.4 MAC 认证的 ZigBee PRO 2012 协议栈为基础
  2. 支持低功耗 (...)
lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计

Z-STACK-LINUX-GATEWAY Z-Stack™Linux Ubuntu Gateway 安装程序

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
参考设计
CC2531EM-IOT-HOME-GATEWAY-RD 用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Residential Smart Home Gateway Ref. System for IoT Apps. Test Certification 2014-5-30
更多文献资料 BeagleBone Black BOM 2014-5-29
更多文献资料 BeagleBone Black Schematic 2014-5-29

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
Z-STACK Z-Stack - ZigBee 协议栈

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持