BQ25756EVM
BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块
BQ25756EVM
概述
BQ25756EVM 评估模块 (EVM) 是
适用于 BQ25756 IC 的完整评估系统,
BQ25756 IC 是降压/升压电池充电控制器,
具有 4.2V 至 70V 的宽输入范围和
最高可达 70V 的宽输出电压范围,且具有双向功能。
BQ25756EVM 的最大输入和输出为 55V,
最大充电电流为 10A。
特性
- 宽输入电压工作范围:4.2V 至 55V
- 宽输出电压工作范围:高达 55V,并为以下电池提供 CC/CV 支持:
– 2 至 13 节锂离子电池
– 2 至 14 节磷酸铁锂电池
- 具有 NFET 驱动器的同步降压/升压直流/直流充电控制器
– 可调节开关频率范围:200kHz 至 600kHz
– 可选择与外部时钟同步
– 可选栅极驱动器电源输入,可提高效率
- 可通过电阻进行编程并添加了 I2C 的独立模式
- 内置 MPPT,可更大限度地提高太阳能电池板阵列的功率
- 由电池(反向模式)输出 4V 至 55V 供电
- 高安全集成
– 可调输入过压和欠压保护
– 输出过压和过流保护
电池充电器 IC
开始使用
- 订购 BQ25756 评估模块
- 订购 EV2400 评估模块,以便与 BQ25756 评估模块进行通信
- 下载 BQSTUDIO 软件可访问 BQ25756 BQZ 文件
- BQ25756 评估模块用户指南中提供了原理图
立即订购并开发
评估板
BQ25756EVM — BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
BQ25756EVM — BQ25756 evaluation module for 1- to 14-cell bidirectional buck-boost battery charge controller
接口适配器
EV2400 — 用于电池电量监测计的基于 USB 的 PC 接口板评估模块
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
EV2400 — 用于电池电量监测计的基于 USB 的 PC 接口板评估模块
硬件开发
评估板
计算工具
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
支持的产品和硬件
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
BQ25756-DESIGN-CALC — BQ25756 design calculator
产品
电池充电器 IC
硬件开发
评估板
发布信息
BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support. The BQ25756 design calculator helps the user select design components by taking design constraints and suggesting components that fits the user's design.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | BQ25756E 评估模块. (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-6-30 |
证书 | BQ25756EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025-1-10 |