选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

BQ25756-DESIGN-CALC

BQ25756 design calculator

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: V01X-3
发布日期: 2024-9-26
产品
电池充电器 IC
BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25756E 适用于最多 7 串电池的独立式或 I²C 控制型双向降压/升压充电控制器 BQ25758 具有 USB PD EPR 和 PPS 支持的 I²C 控制型 60V 双向降压/升压控制器 BQ25856-Q1 汽车级 I2C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器
硬件开发
评估板
BQ25756EVM BQ25756 1-14 节电池、双向降压/升压电池充电控制器评估模块

发布信息

BQ25756 design calculator is a calculation tool for BQ25756 which is a wide input voltage, switched mode buck-boost Li-Ion, Li-polymer, or LiFePO4 battery charge controller with bidirectional power flow support. The BQ25756 design calculator helps the user select design components by taking design constraints and suggesting components that fits the user's design.