BQ-HI-PRODUCTION

适用于多节电池电量监测计的量产应用软件

BQ-HI-PRODUCTION

下载

概述

Hi-cell bqProduction 提供一整套稳健的工具,帮助您配置、校准、制造和跟踪使用 TI 电池管理产品的印刷电路板。其中包括多种特性,允许写入黄金映像后进行不同类型的校准以提供所需级别的精度,写入制造日期、写入唯一的序列号并最后验证校准参数的限制,以剔除材料中的任何不一致情况。Hi-cell bqProduction 提供三个访问级别,允许严格控制制造过程,其中装配线操作员仅可以访问“Start”按钮。Hi-cell bqProduction 支持来自单台计算机的单站点,还具有内置功能,可维护已处理的印刷电路板的日志文件。

需要:EV2300MKST-3P-ALT-EV2300

工作模式:需要能够提供校准所需电流的 1-mV 1-mA 精确外部电源。

特性
  • 支持 EV2300
  • 使用业界通用的 Motorola SREC 格式黄金映像编程器
  • 校准和测试自动化
  • 唯一序列号分配/编程
  • 支持 BQ34z100、BQ34110 和 BQ78350 系列产品
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编程工具

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

close
最新版本
版本: 2.05
发布日期: 2022-10-28

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34110

MD5 校验和

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34z100

MD5 校验和

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq78350

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

发布信息

Overview

bqProduction Hi-cell software offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing date of manufacture, writing unique serial numbers, and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction Hi-cell software offers three (3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. bqProduction Hi-cell software supports a single station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuit boards.

Requires

MKST-3P-ALT-EV2300

Mode of operation dependent: Requires 1mV, 1mA accurate external power supplies able to supply current required for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Uses industry standard Motorola SREC format golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique serial number assignment/programming
  • Supports bq34z100-G1, bq34110, bq78350

MKST-3P-ALT-EV2300 is used as a substitute for EV2300. Separate installers may be provided for each family of products and build numbers may vary by device family.

Limitations: Recommended display resolution is 1920x1080 with maximum 125% scaling. The GUI may not show password fields and/or buttons may be moved out of the visible area when using other display settings.

 

新增功能

  • Uses MKST-3P-ALT-EV2300 instead of EV2300
  • Adds support for bq78350 family of gauges
  • Separate installers for each family of products

您可能需要的其他资源

固件

BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计
硬件开发
参考设计
TIDA-010030 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
评估板
BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块
下载选项

BQ34Z100-DEVICE-FW BQ34Z100 family of gauges firmware

close
最新版本
版本: 2.02.31
发布日期: 2023-11-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计
硬件开发
参考设计
TIDA-010030 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
评估板
BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块

文档

发布信息

Overview

BQ34Z100-DEVICE-FW is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ34Z100 hardware ( such as the BQ34Z100, BQ34Z100-R1, BQ34Z100-R2, … device ). The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution for Li-ion, PbA, NiMH, and NiCd batteries, and works independently of battery series-cell configurations. Batteries from 3 V to 16.7 KV can be easily supported through an external voltage translation circuit that is controlled automatically to reduce system power consumption.

The BQ34Z100-DEVICE-FW device provides several interface options, including an I2C peripheral, an HDQ peripheral, one or four direct LEDs, and an ALERT output pin. Additionally, the BQ34Z100-DEVICE-FW provides support for an external port expander for more than four LEDs.

Features

The BQ34Z100-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ34Z100 hardware

新增功能

  • Details in TRM, see 'About This Manual'
固件

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00792 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
下载选项

BQ78350-DEVICE-FW BQ78350 family of gauges firmware

close
最新版本
版本: R3-V3.00
发布日期: 2023-1-13

BQ78350-R3 Device firmware bundle installer

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00792 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
评估板
BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块

文档

Technical reference manual addendum for BQ78350-R3

发布信息

Overview

BQ78350 family of gauges firmware is a firmware-only release that can be flashed onto any existing BQ78350 hardware (such as the BQ78350, BQ78350-R1, BQ78350-R2, … devices). The firmware incorporates the CEDV Li-ion and LiFePO4 battery management controller to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, authentication, and monitoring using the companion BQ769x0 family of analog front end (AFE) protection devices for upto 15-series cell Li-ion and Li-polymer battery packs.

The BQ78350-R1A device offers optional LED or LCD display configurations for capacity reporting. It also makes data available over its SMBus 1.1 interface. Battery history and diagnostic data is also kept within the device in non-volatile memory and is available over the same interface.

Features

The BQ78350-DEVICE-FW firmware is usable on any previous version of the BQ78350 hardware. Refer the release notes for more information.

新增功能

  • This is a firmware only download
  • See Technical Reference Manual addendum for changes from the BQ78350-R1 device
软件编程工具

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45 具有 Impedance Track 技术和高级充电算法的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ27Z758 支持真正 0V 充电的单节 Impedance Track™ 电池电量监测计和保护 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00029 系统端 ImpedanceTrack 电量监测计直接电池连接参考设计 TIDA-00883 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00982 非军用无人机、机器人或 RC 2S1P 电池管理解决方案参考设计 TIDA-010030 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

close
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 2023-9-15

SDK, API, and Programmer installer

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ20Z40 具有 Impedance Track 技术的符合 SBS 的电量监测计,适用于与 BQ29330 共同使用 BQ20Z40-R1 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z45 具有 Impedance Track 技术和高级充电算法的符合 SBS 1.1 的电量监测计 BQ20Z70-V150 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z70-V160 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29330 一起使用 BQ20Z80 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312 一起使用 BQ20Z80-V102 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计 BQ20Z80-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,固件版本为 v1.10 BQ20Z80A-V110 采用 Impedance Track™ 技术且符合 SBS 1.1 标准的电量监测计,可与 bq29312A 一起使用 BQ27505-J2 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.15 BQ27505-J3 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.20 BQ27505-J4 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.24 BQ27505-J5 系统侧 Impedance Track™ 电量监测计,固件版本为 v2.29 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z558 支持 1.2V IO 的单节电池 Impedance Track™ 技术电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z561-R1 适用于 1 节锂离子电池包的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案 BQ27Z561-R2 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ27Z758 支持真正 0V 充电的单节 Impedance Track™ 电池电量监测计和保护 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z610-R1 适用于 1-2 节串联电池包并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ28Z620 具有集成保护器、适用于 1 至 2 节串联电池包、具有 1.2V I/O 的电池电量监测计 BQ3050 符合 SBS 1.1 标准的 2 至 4 节电池电量监测计,提供保护功能 BQ3055 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ3060 符合 SBS 1.1 标准的电量监测计和保护器 BQ30Z554-R1 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ34Z110 适用于铅酸电池的宽范围 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
参考设计
TIDA-00029 系统端 ImpedanceTrack 电量监测计直接电池连接参考设计 TIDA-00883 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00982 非军用无人机、机器人或 RC 2S1P 电池管理解决方案参考设计 TIDA-010030 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计
评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ27510EVM 系统端单节 Impedance Track™ 技术评估模块 BQ27520EVM BQ27520 系统端 Impedance Track™ 电量监测评估模块 BQ27530EVM BQ27530EVM 评估模块 BQ27531EVM BQ27531EVM 评估模块 BQ27532EVM-656 电池充电器解决方案评估模块 BQ27542EVM 锂离子电池电量监测计评估模块 BQ27545EVM BQ27545EVM 评估模块 BQ27546EVM-702 bq27546 采用 Impedance Track™ 技术的电量监测计 BQ27741EVM BQ27741EVM 具有集成保护装置的电池组端 Impedance TrackT 电量监测计评估模块 BQ27742EVM Bq27742-G1 单节锂离子电池电量监测计可编程评估模块 BQ27750EVM-837 BQ27750 1 节电池可编程电池管理器评估模块 BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 采用单芯 Impedance Track™ 技术的电量监测计评估模块 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 具有保护方案的 Impedance Track™ 技术电池电量监测计评估模块 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 单电芯或双电芯串联锂离子 Impedance Track™ 电池电量测量仪表评估模块 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34210IQ1EVM-826 适用于系统侧 CEDV 电量监测计的 bq34210-Q1 评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ35100EVM-795 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块 BQ4050EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z60EVM-578 2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块 BQMTESTER BQMTESTER 多通道测试和程序板 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

文档

Quick Tips text document for Command line programmers

发布信息

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

新增功能

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
软件编程工具

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池电量监测
BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Production software for hi-cell count battery fuel (gas) gauges

close
最新版本
版本: 2.05
发布日期: 2022-10-28

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34110

MD5 校验和

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq34z100

MD5 校验和

BQ-PRODUCTION-HI-CELL-SW Windows installer for bq78350

MD5 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
电池电量监测
BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34Z100 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ34Z100-R2 多化合物 Impedance Track™ 独立式电量监测计 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78350-R1A CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
评估板
BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

发布信息

Overview

bqProduction Hi-cell software offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI Battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different types of calibration to provide desired levels of accuracy, writing date of manufacture, writing unique serial numbers, and finally validating limits for calibration parameters to spike out any inconsistencies in material. bqProduction Hi-cell software offers three (3) levels of access to allow strict control over the manufacturing process with the assembly line operator only having access to the "Start" button. bqProduction Hi-cell software supports a single station from a single computer and has inbuilt capability to maintain log files for the processed printed circuit boards.

Requires

MKST-3P-ALT-EV2300

Mode of operation dependent: Requires 1mV, 1mA accurate external power supplies able to supply current required for calibration.

Features

  • Support for MKST-3P-ALT-EV2300
  • Uses industry standard Motorola SREC format golden image programmer
  • Calibration and test automation
  • Unique serial number assignment/programming
  • Supports bq34z100-G1, bq34110, bq78350

MKST-3P-ALT-EV2300 is used as a substitute for EV2300. Separate installers may be provided for each family of products and build numbers may vary by device family.

Limitations: Recommended display resolution is 1920x1080 with maximum 125% scaling. The GUI may not show password fields and/or buttons may be moved out of the visible area when using other display settings.

 

新增功能

  • Uses MKST-3P-ALT-EV2300 instead of EV2300
  • Adds support for bq78350 family of gauges
  • Separate installers for each family of products

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADVANCED-BQMTESTER 德州仪器 (TI) 高级 bqMTester 多站测试和程序板 BQ34110EVM-796 适用于极少放电型应用的 bq34110 多化合物 CEDV 电池电量监测计评估模块 BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 评估模块 BQ76920EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持