BP-AM2BLDCSERVO

AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

BP-AM2BLDCSERVO

立即订购

概述

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

特性
  • Form-Factor: BOOST-XL TI BoosterPack design compatible with LP-AM243 and LP-AM263 LaunchPads.                        
  • BLDC 3-Phase Motor Drive: 2x DRV8316R 24V/8A, Integrated FET BLDC Motor Driver.                      
  • Current Feedback: Up to two-axes of digital current feedback through SDFM PRU interface or direct current feedback.             
  • Absolute Encoder Feedback: Up to two axes of RS-485 based absolute encoder feedback supporting multiple industrial encoder standards. Resolver Excitation and Feedback: Single-axis of resolver feedback.     
BLDC 驱动器
DRV8316 具有集成电流检测功能和集成 FET、40V 最大电压、8A 峰值电流的三相电机驱动器

 

Real-time motor control & automation MCUs
AM2631 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2632 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

协议和总线开关和多路复用器
TMUX1574 具有断电保护功能和 1.8V 输入逻辑的 5V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

多媒体和工业网络 SoC
AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

 

并联电压基准
TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

 

模拟电流检测放大器
INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器

 

理想二极管 ORing 控制器
LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器

 

负载开关
TPS22810 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x booster pack for brushless DC servo drive

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BP-AM2BLDCSERVO AM2x booster pack for brushless DC servo drive

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack (BPAM2BLDCSERVO) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-7-3
证书 BP-AM2BLDCSERVO EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-28

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-AM243 AM243x Arm® MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 LP-AM261 AM261x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件 LP-AM263 AM263x 基于 Arm® 的 MCU 通用 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM243X 适用于 Sitara 微控制器的 AM243x 软件开发套件 (SDK) MCU-PLUS-SDK-AM263X 适用于 Sitara 微控制器的 AM263x 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持