申请了解更多信息
提供 AFE58JD18EVM 设计资源。立即申请
<p>AFE58JD18 评估模块 (EVM) 是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能和小尺寸的超声波系统而设计。AFE58JD18EVM 集成了完整的时间增益控制 (TGC) 成像路径和连续波多普勒 (CWD) 路径。借助该器件,用户还可以选择不同的功率/噪声组合来优化系统性能。因此,AFE58JD18EVM 对于高端系统及便携式系统都是非常理想的超声波 AFE 解决方案。</p>
提供 AFE58JD18EVM 设计资源。立即申请
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AFE58JD18 16-Channel Analog Front-End Evaluation Module Overview (EVM Rev. B) | 2015-7-31 | |||
证书 | AFE58JD18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |