ADS8900BEVM-PDK
ADS8900B 全差分输入、20 位 SAR ADC EVM 性能演示套件 (PDK)
ADS8900BEVM-PDK
概述
ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,该模数转换器是一款全差动输入、20 位、1-MSPS 器件。 ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。
特性
- 包括对 ADS8900B ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- USB 供电,无需外部电源
- PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8900B ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
- 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统的易用评估软件
- 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
- 数据采集
- 直方图分析
- 光谱分析
- 线性分析
- 基准稳定分析
- 软件套件具有将数据导出至文本文件以便进行后期处理的配置
- ADS8900B 评估模块
- PHI EVM 控制器
- USB 电缆 (1)
- ADS8900B 快速入门指南 (SLYU041)
串联电压基准
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI 安装程序
支持的产品和硬件
ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI 安装程序
GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS8900EVM-PDK 评估模块 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-10-31 |
证书 | ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
更多文献资料 | ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide | 2016-11-2 |