ADS8555EVM-PDK

ADS8555 六通道同步采样 ADC 评估模块

ADS8555EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8555 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款用于评估 ADS855x 系列六通道同步采样模数转换器 (ADC) 的平台。ADS855x 产品包括一个集成电压基准,并可支持 ±12V 输入。

ADS8555EVM-PDK 包括 ADS8555 评估板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,使随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

特性
  • 包括对 ADS855x 系列进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 需要外部 ±15V 电源(不包含);使用普通实验室电源
  • 输入范围为 ±10V 和 ±5V 时,基准电压为 2.5V;输入范围为 ±12V 和 ±6V 时,基准电压为 3V
  • 出色的交流性能
    • 信噪比 (SNR) = 91.5dB(典型值)
    • 总计谐波失真 (THD) = -94dB(典型值)
  • 适用于 Microsoft® Windows® 8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
  • 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口

  • ADS8555 评估模块
  • PHI 控制器板
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

精密 ADC
ADS8555 630kSPS、16 位、六通道、同步采样模数转换器 (ADC) ADS8556 630kSPS、6 通道同步采样 ADC ADS8557 670kSPS、14 位、6 通道、同步采样 ADC ADS8558 730kSPS、12 位、6 通道、同步采样 ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS8555EVM-PDK ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI 安装程序

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS8555EVM-PDK ADS8555 六通道同步采样 ADC 评估模块
下载选项

ADS8555EVM-PDK-GUI ADS8555EVM-PDK GUI 安装程序

close
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-2-16

GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS8555EVM-PDK ADS8555 六通道同步采样 ADC 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-10
证书 ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-8

相关设计资源

硬件开发

评估板
PSIEVM 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持