ADS127L11EVM-PDK
ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块
ADS127L11EVM-PDK
概述
ADS127L11 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS127L11 24 位高速宽带宽 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。
该 PDK 包括 ADS127L11 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。
特性
- 包括对 ADS127L11 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- 无需外部电源
- 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
- 适用于 Windows® 8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具
- ADS127L11 EVM
- PHI 控制器板
- USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆
立即订购并开发
评估板
ADS127L11EVM-PDK — ADS127L11 evaluation module for ADC with easy-to-drive inputs and wideband or low-latency filters
ADS127L11EVM-PDK — ADS127L11 evaluation module for ADC with easy-to-drive inputs and wideband or low-latency filters
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS127L11EVM-PDK-GUI — ADS127L11EVM-PDK GUI 安装程序
支持的产品和硬件
ADS127L11EVM-PDK-GUI — ADS127L11EVM-PDK GUI 安装程序
GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS127L11EVM-PDK
驱动程序或库
ADS127LX1EVM-PDK-DRIVER — LabVIEW™ automation driver library for the ADS127L11EVM-PDK and ADS127L21EVM-PDK
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADS127LX1EVM-PDK-DRIVER — LabVIEW™ automation driver library for the ADS127L11EVM-PDK and ADS127L21EVM-PDK
Software installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
LabVIEW VIs for controlling the following EVMs:
- ADS127L11EVM
- ADS127L21EVM
新增功能
- v1.0.1 - Updated installer
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADS127L11EVM-PDK 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-3 |
证书 | ADS127L11EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-4-14 |