ADS1278EVM-PDK
ADS1278 评估模块
ADS1278EVM-PDK
概述
ADS1278EVM-PDK 是一个用于评估 ADS1278 性能的平台。ADS1278 是一款 24 位 8 通道同步采样 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 ADS1278EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。
特性
- 包括对 ADS1278 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS1278 的通信接口,实现电力输送以及数字接口
- 适用于 64 位 Microsoft® Windows® 10 操作系统的易用评估软件
- PHI 控制器板
- A 转 Micro-B USB 电缆
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS1278V2EVM-PDK — ADS1278 评估模块
ADS1278V2EVM-PDK — ADS1278 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADS1278V2EVM-PDK-GUI — ADS1278V2EVM-PDK GUI installer
支持的产品和硬件
ADS1278V2EVM-PDK-GUI — ADS1278V2EVM-PDK GUI installer
EVM GUI Installer
文档
Manifest
发布信息
Evaluation GUI for the ADS1278V2EVM-PDK
新增功能
- v2.2.1: Resolved USB driver issue that was causing an error during installation
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS1278EVM-PDK 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-3-11 |
| 证书 | ADS1278V2EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-1-19 |