ADS1232REF
ADS1232 评估模块
ADS1232REF
概述
ADS1232REF 电路板采用了 ADS1232 24 位 Δ-Σ 精密低噪声模数转换器。该电路板包含称重数字化系统所需的完整电路与用户接口。它适用于对 ADS1232 器件进行一般评估。该电路板的工作电压范围为 +5VDC 到 +3.3VDC,这些电源电压由两个板载稳压器 U1 和 U2 生成。MSP430F449 微控制器用于提供运行 LCD 控制器所需的存储器、硬件 SPI™ UART 接口,以及用于执行多种固件乘法的乘法器。
特性
- 用于固件更新和远程控制的 USB 连接
- 使用 9V 电池或壁式插头 9V 适配器供电
- 与称重传感器和其他电压源的连接
- 采用超低功耗设计
- 八位星形 LCD 读数
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS1232REF — ADS1232REF 评估模块
ADS1232REF — ADS1232REF 评估模块
支持软件
ADS1X3XREF-SW — 适用于 ADS1x3xREF 的软件
支持的产品和硬件
ADS1X3XREF-SW — 适用于 ADS1x3xREF 的软件
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | ADS1232REF EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 应用手册 | Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications | 2011-9-30 | ||||
| 用户指南 | ADS1232REF User's Guide (Rev. B) | 2011-7-14 |