ADS1231REF

ADS1231 评估模块

ADS1231REF

立即订购

概述

ADS1231REF 电路板采用了 ADS1231 24 位 Δ-Σ 精密低噪声模数转换器。该电路板包含称重数字化系统所需的完整电路与用户接口。它适用于对 ADS1231 器件进行一般评估。该电路板的工作电压范围为 +5VDC 到 +3.3VDC,这些电源电压由两个板载稳压器 U1 和 U2 生成。MSP430F449 微控制器用于提供运行 LCD 控制器所需的存储器、硬件 SPI™ UART 接口,以及用于执行多种固件乘法的乘法器。

 

特性
  • 用于固件更新和远程控制的 USB 连接
  • 使用 9V 电池或壁式插头 9V 适配器供电
  • 与称重传感器和其他电压源的连接
  • 采用超低功耗设计
  • 八位星形 LCD 读数
精密 ADC
ADS1231 适用于阻性桥式传感器和称重称的 24 位 80SPS 1 通道 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS1231REF — ADS1231REF 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS1231REF ADS1231REF 评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

ADS1X3XREF-SW — 适用于 ADS1x3xREF 的软件

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS1231REF ADS1231 评估模块 ADS1232REF ADS1232 评估模块

ADS1X3XREF-SW 适用于 ADS1x3xREF 的软件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
ADS1231REF ADS1231 评估模块 ADS1232REF ADS1232 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 ADS1231REF EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 ADS1x31REF User Guide (Rev. A) 2011-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持