ADC32J44EVM
ADC32J44 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器评估模块
ADC32J44EVM
概述
ADC32J44 EVM 展示了低功耗双通道 125Msps 14 位 ADC 的性能。它包括 ADC32J44 器件、一个可选的直流耦合 THS4541 有源接口信号路径、LMK04828 提供的 JESD204B 时钟以及用于提供必需电压的 TI 电压稳压器。ADC 的输入默认连接到变压器输入,变压器输入可连接到 50 欧姆单端信号源。如果需要直流耦合路径,则使用 THS4541 提供可选路径。可以通过移动一些焊接跳线来选择该路径。时钟参考输入通过变压器输入提供,可连接到 50 欧姆单端时钟源。板载 LMK04828 可用于生成必要的 JESD204B 时钟。通过板载 USB 连接和 GUI 访问寄存器。
特性
- 单个 1.8V 电源,可简化电源要求
- 具有 1/2/4 分频器的灵活输入时钟缓冲器,可简化时钟
- 片上抖动,可提高 SFDR
- JESD204B 数据接口,可简化数字接口,兼容高达 3.2Gbps 的通道速率
- 支持子类 0、1、2,以实现同步性和兼容性
- 与 12/14b 和双/四通道器件之间引脚兼容
高速 ADC (≥10 MSPS)
开始使用
- 订购评估板 - ADC32J44EVM
- 订购(如果需要)FPGA 采集卡 - TSW14J57EVM
- 阅读评估板用户指南
- 确保您拥有或已购买两块板所需的电源
- 下载并安装评估板 GUI
- 下载并安装用于 TSW14J57EVM 采集卡的 HSDCPro 软件
立即订购并开发
评估板
ADC32J44EVM — ADC32J44 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器评估模块
ADC32J44EVM — ADC32J44 双通道 14 位 125MSPS 模数转换器评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
支持的产品和硬件
产品
高速 ADC (≥10 MSPS)
硬件开发
评估板
SLAC667 — ADC3xxx GUI Installer
产品
高速 ADC (≥10 MSPS)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slac667 or www.ti.com.cn/lit/xx/slac667d/slac667d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLAC667. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | ADC3xxxEVM and ADC3xJxxEVM User's Guide (Rev. D) | 2018-8-24 | |||
证书 | ADC32J44EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |