开放式机架式服务器 PSU
产品和参考设计
开放式机架式服务器 PSU
概述
借助我们的集成电路和参考设计,您可以创建在宽负载范围内具有 48V 高能效、旨在满足 80+ 钛金标准的紧凑型机架和服务器电源单元 (PSU)。
设计要求
- 通过软开关、无桥 PFC 或 GaN 在 20%-80% 负载范围内实现的更高效率(80+ 钛金)。
- 适用于数据中心应用的紧凑尺寸和高功率密度。
- 通过支持 PMBus 的数字解决方案实现可扩展性和连接性。
探索功能和设计相似的应用
方框图
查找适用于您系统的产品和参考设计
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | 数字隔离器设计指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 9月 13日 | |
模拟设计期刊 | PSFB 컨버터에서 액티브 클램프로 높은 컨버터 효율 달성 | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 | |||
模拟设计期刊 | 在 PSFB 轉換器中以主動箝位實現高轉換器效率 | PDF | HTML | 2023年 6月 5日 | |||
模拟设计期刊 | 借助 PSFB 转换器中的有源钳位实现高 转换器效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 | |
白皮书 | 简化高压系统中的电源转换 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 9日 | |
白皮书 | 고전압 시스템의 전력 변환 간소화 | PDF | HTML | 2023年 11月 17日 | |||
白皮书 | 簡化高壓系統的電源轉換 | PDF | HTML | 2023年 11月 17日 | |||
模拟设计期刊 | 在 PFC 电路中使用小型升压转换器提高功率密度 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 8月 25日 | |
应用手册 | GaN 功率级设计的散热注意事项 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2022年 5月 11日 | |||
白皮书 | 隔离式栅极驱动器的影响 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 2月 28日 | |||
模拟设计期刊 | A comparative analysis of topologies for a bridgeless-boost PFC circuit | 2018年 7月 13日 | ||||
应用简报 | Overcurrent Protection in High-Density GaN Power Designs | 2018年 10月 19日 | ||||
模拟设计期刊 | Control challenges in a totem-pole PFC | 2017年 5月 10日 | ||||
白皮书 | 提高 GaN 器件功率转换效率的设计注意事项 | 英语版 | 2017年 11月 20日 | |||
白皮书 | 证明 GaN 产品可靠性的一整套综合算法 | 英语版 | 2015年 3月 9日 | |||
模拟设计期刊 | 降低电流尖脉冲的方法 | 英语版 | 2015年 11月 2日 |