SN74UVP1G04-Q1

PRESENTACIÓN PRELIMINAR

Detalles del producto

Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family UVP Number of channels 1 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Supply current (max) (µA) 10 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
X2SON (DTX) 5 0.935 mm² (1.1 mm × 0.85 mm) SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm)
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Extended low-voltage operation with 0.63V to 3.6V supply range
  • Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
  • Low power consumption
    • Typical ICC = 10nA
    • Typical input leakage II = 3nA
    • Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
    • Typical partial-power-down IOFF 0.2uA
  • 3.6V tolerant input to support down translation
  • Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
  • Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: -40°C to +125°C
    • Device HBM ESD classification level 2
    • Device CDM ESD classification level C4B
  • Extended low-voltage operation with 0.63V to 3.6V supply range
  • Extended operating temperature range: –40°C to 125°C
  • Low power consumption
    • Typical ICC = 10nA
    • Typical input leakage II = 3nA
    • Typical output off-state leakage current IOZ = 100nA
    • Typical partial-power-down IOFF 0.2uA
  • 3.6V tolerant input to support down translation
  • Maximum tpd of 9.5ns at 3.3V
  • Drop-in compatible with AUP1G family and VCC extended from 0.8V to 0.63V

The SN74UVP1G04-Q1 device is a low-power single inverter that performs the Boolean function Y = A̅.

The SN74UVP1G04-Q1 device is a low-power single inverter that performs the Boolean function Y = A̅.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos SN74UVP1G04-Q1 Low-Power Single Inverter Gate datasheet PDF | HTML 11/08/2026
Nota sobre la aplicación Extending Ultra-Low-Power Logic Operation Down to 0.63V PDF | HTML 22/10/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

5-8-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación de lógico genérico para encapsulados DCK, DCT, DCU, DRL y DBV,de 5- a 8-pines

EVM flexible diseñado para admitir cualquier dispositivo que tenga un encapsulado DCK, DCT, DCU, DRL o DBV y entre 5 y 8 pines.
Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Placa de evaluación

5-8-NL-LOGIC-EVM — EVM genérico de lógica y traducción compatible con paquetes DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ y DTT de 5

EVM genérico diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de conversión que tenga un encapsulado DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF o DTQ. El diseño del tablero permite una evaluación flexible.

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
X2SON (DTX) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos