5-8-NL-LOGIC-EVM

5-8-NL-LOGIC-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

EVM genérico diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico o de conversión que tenga un encapsulado DTT, DRY, DPW, DTM, DQE, DQM, DSF o DTQ. El diseño del tablero permite una evaluación flexible.

Funciones
  • Admite una amplia gama de dispositivos lógicos y de conversión
  • El diseño de la placa permite una evaluación simple y flexible
  • Placa V‑Score para facilitar la separación de la placa

  • Seis conectores macho de 4 pines
  • Dos puntos de prueba negros
  • Dos puntos de prueba rojos

Biestables tipo D
SN74AUP1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia SN74AUP1G79 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia SN74AUP1G80 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia SN74AUP2G79 — Biestable doble de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia SN74AUP2G80 — Biestable doble de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia SN74LVC1G175 — Biestable único de tipo D con opción de eliminación asíncrona SN74LVC1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste SN74LVC1G79B-Q1 — Biestable tipo D de 1 canal con flanco positivo automotriz SN74LVC1G80B-Q1 — Biestable tipo D de 1 canal con flanco positivo automotriz

 

Búferes y controladores inversores
SN74AUC1G04 — Inversor único de alta velocidad de 0.8 V a 2.7 V SN74AUP1G04 — Inversor único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V SN74AUP1G06 — Inversor único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de drenaje abiertas SN74AUP1G14 — Inversor único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt SN74AUP1G240 — Inversor único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de 3 estados SN74AUP2G04 — Inversores de baja potencia de 2 canales, 0.8 V a 3.6 V SN74AUP2G06 — Inversores de baja potencia de 2 canales, de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abiertas SN74AUP2G14 — Inversores de baja potencia, 2 canales, 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt SN74AUP2G240 — Inversores de baja potencia de 2 canales, 0.8 V a 3.6 V con salidas de 3 estados SN74AUP3G04 — Inversores de baja potencia de 3 canales, 0.8 V a 3.6 V SN74AUP3G06 — Inversores de baja potencia de 3 canales, de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abiertas SN74AUP3G14 — Inversores de baja potencia, 3 canales, 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC1G06 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt SN74LVC1G14-Q1 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz SN74LVC1G14B-Q1 — Inversor único de 1.1 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz SN74LVC1G240 — Inversor simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados SN74LVC1G240B-Q1 — Inversor único de 1.1 V a 5.5 V automotriz con salidas de 3 estados SN74LVC1GU04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC2G06 — Inversores de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas SN74LVC2GU04-Q1 — Inversores de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V, de calidad automotriz SN74UVP1G04-Q1 — Inversor único automotriz de baja tensión, baja potencia y 0.63 V a 3.6 V SN74UVP1G06-Q1 — Inversor único autom. baja potencia, baja tensión, 0.63 V a 3.6 V, salidas de drenaje abierto SN74UVP1G14-Q1 — Inversor único autom. 0.63 V a 3.6 V, baja potencia, baja tensión, entradas de disparador Schmitt SN74UVP1G16 — Inversor baja potencia, baja tensión, 0.63 V a 3.6 V salidas de drenaje abierto y ent. disp. Schmit SN74UVP1G16-Q1 — Inversor autom. baja tensión, baja potencia, salidas de drenaje abierto y ent. disparador Schmitt

 

Búferes y controladores no inversores
SN74AUP1G07 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abierto SN74AUP1G125 — Búfer único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de 3 estados SN74AUP1G126 — Búfer único de baja potencia, de 0.8 V a 3.6 V, con salidas de 3 estados SN74AUP1G17 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt SN74AUP1G34 — Búfer único de baja potencia de 0.8 V a 3.6 V SN74AUP2G07 — Búferes de baja potencia de 2 canales, de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abiertas SN74AUP2G125 — Búferes de baja potencia de 2 canales, 0.8 V a 3.6 V con salidas de 3 estados SN74AUP2G126 — Búferes de baja potencia de 2 canales, 0.8 V a 3.6 V con salidas de 3 estados SN74AUP2G17 — Búferes de baja potencia, 2 canales, 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt SN74AUP2G241 — Búferes de baja potencia de 2 canales, 0.8 V a 3.6 V con salidas de 3 estados SN74AUP2G34 — Búferes de baja potencia de 2 canales, 0.8 V a 3.6 V SN74AUP3G07 — Búferes de baja potencia de 3 canales, de 0.8 V a 3.6 V con salidas de drenaje abiertas SN74AUP3G17 — Búferes de baja potencia, 3 canales, 0.8 V a 3.6 V con entradas de disparador Schmitt SN74AUP3G34 — Búferes de baja potencia de 3 canales, 0.8 V a 3.6 V SN74LVC1G07 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abierto SN74LVC1G07-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de drenaje abiertas de calidad automotriz SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados SN74LVC1G125-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz SN74LVC1G125B-Q1 — Búfer único de 1.1 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz SN74LVC1G126 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados SN74LVC1G126-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz SN74LVC1G126B-Q1 — Búfer único de 1.1 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz SN74LVC1G17 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt SN74LVC1G17-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 6.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz SN74LVC1G17B-Q1 — Búfer único de 1.1 V a 6.5 V con entradas de disparador Schmitt de calidad automotriz SN74LVC1G34 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC2G07 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas SN74LVC2G17 — Búferes de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt SN74UVP1G04 — Inversor único de baja tensión, baja potencia y 0.65 V a 3.6 V SN74UVP1G06 — Inversor único de baja potencia y baja tensión, de 0.65 V a 3.6 V, con salidas de drenaje abierto SN74UVP1G07 — Búfer único de baja potencia y baja tensión, de 0.63 V a 3.6 V, con salidas de drenaje abierto SN74UVP1G07-Q1 — Búfer único autom. baja potencia, baja tensión, 0.63 V a 3.6 V, salidas de drenaje abierto SN74UVP1G14 — Inversor único de 0.65 V a 3.6 V, de baja potencia, baja tensión, con entradas de disparador Schmitt SN74UVP1G17 — Búfer único de 0.63 V a 3.6 V, de baja potencia, con entradas de disparador Schmitt SN74UVP1G17-Q1 — Búfer único autom. 0.63 V a 3.6 V, baja potencia, baja tensión, entradas de disparador Schmitt SN74UVP1G37 — Búfer único baja potencia, baja tensión, 0.63 V a 3.6 V, ent. disp. Schmitt, salida drenaje abierto SN74UVP1G37-Q1 — Búfer único autom. 0.63 V a 3.6 V, baja potencia, baja tensión, entrada de disparador Schmitt

 

Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C
PCA9306H — Traslador de nivel de voltaje I2C/SMBus bidireccional de 2 bits y 400 kHz

 

Compuertas configurables
SN74AUP1G57 — Puerta de funciones múltiples configurable de baja potencia SN74AUP1G58 — Puerta de funciones múltiples configurable de baja potencia SN74AUP1G97 — Puerta de funciones múltiples configurable de baja potencia SN74AUP1G98 — Puerta de funciones múltiples configurable de baja potencia SN74LVC1G57 — Puerta de funciones múltiples configurables SN74LVC1G58 — Puerta de funciones múltiples configurables SN74LVC1G97 — Puerta de funciones múltiples configurables SN74LVC1G98 — Puerta de funciones múltiples configurables

 

Compuertas de traducción de tensión
SN74AUP1T57 — Traductor de tensión de alimentación única SN74AUP1T58 — Traductor de tensión de alimentación única SN74AUP1T97 — Traductor de tensión de alimentación única SN74AUP1T98 — Traductor de tensión de alimentación única

 

Compuertas XOR (OR exclusiva)
SN74LVC1G386 — Puerta XOR (OR exclusiva) única de 3 entradas, de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC1G86B-Q1 — Compuerta XOR automotriz, 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V, 32 mA de potencia de accionamiento

 

Compuertas AND
SN74AUP1G08 — Puerta AND de 1 canal y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA) SN74AUP2G08 — Puerta AND de 2 canales y 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V, de baja potencia (< 1 uA) SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento SN74LVC1G08-Q1 — Compuerta AND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamie SN74LVC1G08B-Q1 — Puerta AND automotriz de un canal, 2 entradas, de 1.1 V a 5.5 V y capacidad de conducción de 32 mA SN74LVC1G09B-Q1 — Puerta AND de 1 canal, de 1.1V a 5.5V, 2 entradas, automotriz con salidas de drenaje abierto SN74LVC1G11 — Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

Compuertas NAND
SN74AUP1G00 — Puerta NAND única de baja potencia, de 1 entrada, de 0.8 V a 3.6 V SN74AUP2G00 — Puertas NAND de baja potencia de 2 canales, 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V SN74LVC1G00 — Puerta NAND simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC1G00B-Q1 — Compuerta NAND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionami SN74LVC1G10 — Puerta NAND simple de 3 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC1G132B-Q1 — Compuerta NAND automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.1 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmit SN74LVC1G135B-Q1 — Compuerta NAND automotriz de 1 canal y 2 entradas, 1.1 V–5.5 V, con Schmitt y salida drenaje abierto SN74LVC1G38 — Puerta NAND simple de 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas

 

Compuertas NOR
SN74AUP1G02 — Puerta NOR única de baja potencia, de 2 entrada, de 0.8 V a 3.6 V SN74AUP2G02 — Puertas NOR de baja potencia de 2 canales, 2 entradas, de 0.8 V a 3.6 V SN74LVC1G02 — Puerta NOR simple de 2 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V SN74LVC1G02B-Q1 — Compuerta NOR automotriz, 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V, 32 mA de potencia de accionamiento SN74LVC1G27 — Puerta NOR simple de 3 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

 

Compuertas OR
SN74AUP1G32 — Compuerta OR única de 2 entradas de 0.8 V a 3.6 V de baja potencia (<1 uA) SN74AUP2G32 — Compuerta OR de 2 canales y 2 entradas de 0.8 V a 3.6 V y baja potencia (<1 uA) SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento SN74LVC1G32-Q1 — Compuerta OR automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamien SN74LVC1G32B-Q1 — Compuerta OR automotriz de 1 canal, 2 entradas, 1.1 V a 5.5 V y capacidad de conducción de 32 mA SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

Conversión de tensión
LSF0002 — Convertidor autobidireccional ultrapequeño para aplicaciones de drenaje abierto e inserción y extrac SN74AVC1T45-Q1 — Transceptor de bus automotriz de un bit, doble alimentación y nivel tensión configurable SN74AVC2T245-Q1 — Transceptor automotriz de bus de suministro doble de 2 bits con conversión de tensión configurable SN74AVC2T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con conversión de tensión configurable y salid SN74AVC2T45-Q1 — Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits de calidad automotriz con traducción de tensión c SN74LXC2T45 — Transceptor de 2 bits de doble alimentación con cambio de nivel de tensión configurable y salidas de TXU0101 — Conmutador de nivel de dirección fija de canal único TXU0102-Q1 — Conmutador de nivel de dirección fija de 2 canales para automoción con canales en la misma dirección TXU0202-Q1 — Conmutador de nivel de dirección fija de 2 canales para automoción con canales en dirección opuesta

 

Demultiplexores y decodificadores digitales
SN74LVC1G18 — Demultiplexadores uno de dos sin inversión con salida deseleccionada de 3 estados SN74LVC1G19 — Decodificador/Demultiplexor 1 de 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

5-8-NL-LOGIC-EVM — EVM genérico de lógica y traducción compatible con paquetes DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ y DTT de 5 a 8 paquetes

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

5-8-NL-LOGIC-EVM — EVM genérico de lógica y traducción compatible con paquetes DPW, DQE, DRY, DSF, DTM, DTQ y DTT de 5 a 8 paquetes

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide 5-8-NL-LOGIC-EVM User's Guide PDF | HTML 10/01/2022
Certificado 5-8-NL-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19/01/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos