Simma Software, Inc.

Simma Software specializes in real-time communication protocols for the embedded systems industry

Simma Software, the J1939 experts, specializes in real-time communication protocols and flash bootloaders for the embedded systems industry with a focus in the automotive market. Their product line includes solutions for J1939, UDS, CAN, LIN, Ethernet, CANopen, ISO 15765, OBD-II, XCP, NMEA2000, J1587, J1708, and J2497.  The company supports all TI MCUs including C2000, MSP430, Hercules, Sitara and TM4C.  TI customers can expect reliable, high-performance software delivered in a timely manner.

General-purpose MCUs
MSPM0G3507 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

 

Low-power MCUs
MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン
お問い合わせ
ご提供リソース
  • ドライバまたはライブラリ
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • 7205 State Road 46
  • STE A
  • Terre Haute, Indiana, 47802
  • United States of America

参照情報

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-CAN-BUS-SOFTWARE — Simma ソフトウェア CAN および CAN-FD デバイス ドライバ

Simma Software の CAN および CAN-FD デバイス ドライバは、比類のない通信効率とレイテンシの短縮を実現するように設計されています。ハードウェアとシームレスに統合できる設計を採用したこのドライバは、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) とフレキシブル データ レート (CAN-FD) のプロトコル間で、高速で信頼性の高い通信を必要とするアプリケーション向けの堅牢な土台を実現します。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 など、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-CANOPEN — Simma の CANopen プロトコル スタック

TI の最先端の CANopen プロトコル スタックを活用すると、組込みシステムの潜在能力を最大限に引き出すことができます。シームレスな統合と高い信頼性を意図して設計されたこのソフトウェア スタックは、アプリケーションへの CANopen 通信プロトコルの実装を検討している開発者やエンジニアにとって理想的なソリューションです。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 マイコンなど、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software のフラッシュ ブートローダをサポートしています。

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER — Simma の J1939 および UDS フラッシュ ブートローダ

Simma Software のフラッシュ ブートローダは、さまざまな車載通信プロトコルにわたってシームレスで安全かつ効率的なファームウェア更新を提供するように設計されており、車両のファームウェア管理を強化できます。このブートローダは、統合型診断サービス (UDS)、ローカル相互接続ネットワーク (LIN)、CAN フレキシブル データ レート (CAN-FD)、J1939、CANopen をサポートするように設計されており、比類のない多様性と最新の車載ネットワークとの互換性を実現します。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-ISO13400-STACK — Simma Software ISO 13400(DoIP)プロトコル スタック

Simma Software Diagnostics over IP(DoIP)スタックは、ISO 13400 プロトコルに必要な機能をすべて実装しており、ISO-TP/CAN などの他のプロトコルで実行されている Diagnostics(診断機能)から非常容易に移行できます。このスタックは、デバイスの検出、接続、認証、および ECU または診断ツールを起動して動作させるために必要なすべてのサービス要求/応答を処理します。TCP/IP層およびUDS層の両方からシンプルなインターフェースを提供し、更新ティック以外にハードウェア要件はなく、容易に統合可能です。

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-ISO15765-STACK — Simma Software ISO 15765 プロトコル スタック

ISO 15765 プロトコル スタックは、CAN のエキスパートである Simma Software によって設計され、100 万個以上の ECU で使用されています。プロトコル スタックによって、ISO 15765 メッセージのエンコードとデコードに関連する技術的な詳細や複雑さを取り除いて考えることができます。付属のソース コードを使用すると、アプリケーション ソフトウェアの簡素化、信頼性の向上、製品の市場投入期間の短縮が可能になります。
すべてのソフトウェア パッケージには、詳細に文書化されたソース コードと完全なユーザー マニュアルが含まれています。

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-LIN-STACK — LIN software stack from Simma Software

A LIN (Local Interconnect Network) device driver is a crucial software component designed for embedded systems, enabling communication between the microcontroller and various devices in automotive and industrial applications through the LIN bus. This lightweight, cost-effective communication system (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-NMEA2000-STACK — Simma Software NMEA 2000 プロトコル スタック

NMEA 2000 プロトコル スタックは、全国的に認められた CAN のエキスパートである Simma Software が設計したもので、高速コントローラ エリア ネットワーク (CAN) の厳しいニーズを満たすことができます。NMEA 2000 のソース コードは、高性能のモジュール型設計を使用し、シンプルな API を採用しています。ベンチマークでは、市販の NMEA 2000 ソフトウェア ソリューションよりもスタックの効率が 800% 高いことが示されています。ソフトウェア プロトコル スタックは適切に文書化されており、25 万件以上の組込みシステムで使用されています。

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-UDS — Simma の UDS クライアントおよび UDS サーバー プロトコル スタック

‌Simma Software の統合型診断サービス (UDS) スタックを使用すると、車載システムの診断機能を強化することができます。自動車業界向けにカスタマイズされたこのソフトウェア ソリューションは、車両と診断機器間の通信を容易にするように設計されており、コントローラ エリア ネットワーク (CAN)、CAN フレキシブル データ レート、ローカル相互接続ネットワーク、インターネットプロトコル上での診断を使用して、高度な診断、構成、ブートローディングを実行できます。

C2000™ マイコン (MCU)、 MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 マイコンなど、複数の (...)

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-3P-XCP-STACK — Simma Software CAN Calibration Procotol (XCP) スタック

CAN Calibration Procotol (XCP) を使用すると、CAN、CAN-FD、イーサネット、その他の多くのネットワークを経由して、リアルタイムでデータのアップロードとダウンロードを簡単に実行できます。この機能により、ホスト デバイスのグラフ化、データの処理、キャリブレーション パラメータのアップロード、メモリ変数、ファームウェア イメージが可能になります。
Simma Software は、組込みシステム向けの ANSI C ソース コードで構成された XCP プロトコル スタックを提供しています。Simma Software は、50,000 時間の経験と 1000 (...)

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。