TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..
SIMMA-3P-ISO15765-STACK
概要
ISO 15765 プロトコル スタックは、CAN のエキスパートである Simma Software によって設計され、100 万個以上の ECU で使用されています。プロトコル スタックによって、ISO 15765 メッセージのエンコードとデコードに関連する技術的な詳細や複雑さを取り除いて考えることができます。付属のソース コードを使用すると、アプリケーション ソフトウェアの簡素化、信頼性の向上、製品の市場投入期間の短縮が可能になります。
すべてのソフトウェア パッケージには、詳細に文書化されたソース コードと完全なユーザー マニュアルが含まれています。
特長
- MISRA C 準拠
- ANSI C 準拠のソース コード
- RTOSの有無にかかわらず使用可能
- マルチフレーム メッセージをサポート
- 8 ビット、16 ビット、32 ビット、または64 ビットCPUで使用可能
- ISO 15765 フラッシュ ブートローダー と組み合わせて使用
- CAN Classic と CAN FD をサポート
画像の提供元:Simma Software, Inc.
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
ISO15765-PROTOCOL-STACK — ISO 15765 Protocol Stack Details
ISO15765-PROTOCOL-STACK — ISO 15765 Protocol Stack Details
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。