SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

Simma の J1939 および UDS フラッシュ ブートローダ

SIMMA-3P-FLASHBOOTLOADER

提供元: Simma Software, Inc.
ダウンロード

概要

Simma Software のフラッシュ ブートローダは、さまざまな車載通信プロトコルにわたってシームレスで安全かつ効率的なファームウェア更新を提供するように設計されており、車両のファームウェア管理を強化できます。このブートローダは、統合型診断サービス (UDS)、ローカル相互接続ネットワーク (LIN)、CAN フレキシブル データ レート (CAN-FD)、J1939、CANopen をサポートするように設計されており、比類のない多様性と最新の車載ネットワークとの互換性を実現します。

C2000™ マイコン (MCU)、MSP432™ マイコン、Sitara™ マイコン、MSPM0 マイコンなど、複数の TI デバイス ファミリが Simma Software のフラッシュ ブートローダをサポートしています。

特長
  • マルチプロトコルをサポート:UDS、LIN、CAN-FD、J1939、および CANopen のサポートを内蔵した Simma Software のフラッシュ ブートローダは、車両通信のあらゆるニーズに対応するワンストップ ソリューションであり、さまざまなネットワーク アーキテクチャにわたって幅広い互換性を確保します。    
  • 効率的なファームウェア管理:信頼性が高く高速なファームウェア更新を実現し、車載制御ユニット (ECU)、センサ、その他の組込みデバイスでダウンタイムを最小化し、性能を向上させることができます。    
  • 高度なセキュリティ機能:安全な認証や暗号化などの最新のセキュリティ対策を採用することで、不正アクセスから保護し、ファームウェア更新の整合性を確保します。    
  • 柔軟な統合:このブートローダはモジュール型アーキテクチャを使用して設計されており、既存の車載および産業用オートメーション システムに簡単に統合でき、プロジェクトの特定の要件を満たすためのカスタマイズ オプションを提供します。    
  • 堅牢なエラー回復:失敗した更新から回復するフェイルセーフ メカニズムを搭載しており、システムの整合性を確保し、更新プロセス中にデバイスが使用不能になるリスクを低減します。    
     
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

SIMMA-FLASHBOOTLOADER J1939 および UDS フラッシュ ブートローダ

サポート対象の製品とハードウェア

SIMMA-FLASHBOOTLOADER J1939 および UDS フラッシュ ブートローダ

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: 2026/02/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 80MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このソフトウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Simma Software, Inc..
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。