主页 设计和开发 合作伙伴目录
Shenzhen Feasycom Co., Ltd

Shenzhen Feasycom Co., Ltd

物联网产品和服务提供商

Feasycom 专注于物联网产品和服务的研发。我们拥有自己的蓝牙和 Wi-Fi 堆栈实施,可提供一站式解决方案。我们的解决方案类别涵盖蓝牙、Wi-Fi、RFID、4G、Matter/Thread 和 UWB 技术。

Wi-Fi 产品
CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC CC3351 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2640R2F 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
联系人
提供的资源
  • 子卡
支持的地区
  • 中国
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 日本
  • 欧洲
公司总部
  • Rm 508, Building A, Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road
  • Xixiang, Baoan District
  • Shenzhen, 518102
  • China

资源

子卡

FEASY-3P-BT616-BT618V — 采用 CC2640 的飞易通 BT616 和 BT618V 蓝牙模块

FSC-BT616 是一款基于 TI CC2640R2F 芯片组的低功耗蓝牙 5.1 模块。它支持 GAP、ATT/GATT、SMP 和 L2CAP 配置文件。此模块采用小型封装(集成 PCB 天线),集成了基带控制器,因此设计人员可以更灵活地设计产品外形。

子卡

FEASY-3P-BW1102FJ — Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® 和 Bluetooth® 5.4 模块

Feasycom 的 BW1102FJ 是一款基于 CC3351 IC 的小尺寸薄型 Wi-Fi 和蓝牙组合模块,其电路板尺寸为 12mm×15mm,可轻松采用表面贴装技术 (SMT) 工艺制造,非常适合用于平板电脑、PC、移动设备和消费电子产品。此模块为 Wi-Fi 提供安全数字输入输出 (SDIO) 2.0 接口以连接主机处理器,并为蓝牙 5.4 提供高速 UART 接口。 
此模块提供 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.4,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。 

子卡

FEASY-3P-WF210 — Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4 模块

Feasycom 的 FSC-WF210 是具有无线连接的高性能、高度集成型多媒体和大量数据传输片上系统 (SoC) 解决方案,非常适合希望为兼容我们的 CC3220SF 的产品添加无线功能的设计人员。它将重要的电子元件(包括基带、无线收发器和电源管理)集成到单个 SoC 中。其电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器,并支持低功耗模式以延长电池寿命。该模块支持基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式,以及 WPA2 个人和企业安全标准。它包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 栈、HTTP 服务器,以及支持各种 Wi-Fi (...)

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。