TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen Feasycom Co., Ltd。
FEASY-3P-BT616-BT618V
概述
FSC-BT616 是一款基于 TI CC2640R2F 芯片组的低功耗蓝牙 5.1 模块。它支持 GAP、ATT/GATT、SMP 和 L2CAP 配置文件。此模块采用小型封装(集成 PCB 天线),集成了基带控制器,因此设计人员可以更灵活地设计产品外形。
特性
- 低功耗蓝牙 5.1 规格
- 用于执行蓝牙协议栈的集成式 MCU
- Postage Stamp 大小:13mm x 26.9mm x 2mm
- 低功耗
- 1.5 类支持(高输出功率)
- 默认 UART 波特率为 115.2 Kbps
- UART、I2C、SPI、12 位 ADC (200ks/S) 接口。
- 蓝牙堆栈配置文件:所有低功耗蓝牙协议。
- CE、FCC、IC 认证。
低功耗 2.4GHz 产品
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。