FEASY-3P-WF210

Feasycom FSC-WF210 2.4GHz Wi-Fi 4 模块

FEASY-3P-WF210

立即订购

概述

Feasycom 的 FSC-WF210 是具有无线连接的高性能、高度集成型多媒体和大量数据传输片上系统 (SoC) 解决方案,非常适合希望为兼容我们的 CC3220SF 的产品添加无线功能的设计人员。它将重要的电子元件(包括基带、无线收发器和电源管理)集成到单个 SoC 中。其电源管理子系统包括支持宽电源电压范围的集成式直流/直流转换器,并支持低功耗模式以延长电池寿命。该模块支持基站、AP 和 Wi-Fi Direct 模式,以及 WPA2 个人和企业安全标准。它包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 栈、HTTP 服务器,以及支持各种 Wi-Fi 配置方法的多种互联网协议。它具有各种外设,并集成了 40MHz 晶体、32.768kHz RTC 时钟、32Mb SPI 串行闪存、射频滤波器和无源器件,以及各种安全特性。

特性
  • 2.4GHz Wi-Fi 4
  • 完全集成的工业温度级绿色模块包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
  • 无线 MCU SoC 包含支持两种独立执行环境的单芯片:
    • 用户应用专用的 ARM Cortex-M4 MCU
    • 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器 MCU
    • 应用 MCU 子系统
    • ARM Cortex-M4 内核 (80MHz)
  • 嵌入式存储器:
    • 基于闪存的 MCU,具有集成 1MB 闪存和 256KB RAM
    • 采用 ROM 的外设驱动器
    • McASP 支持两个 I2S 通道
    • SD、SPI、I2C、UART
    • 调试接口:JTAG、cJTAG 和 SWD
  • 1.27mm 间距 QFM 封装,可实现轻松组装和低成本 PCB 设计
     
Wi-Fi 产品
CC3220SF 具有 1MB 闪存和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

FSC-WF210 — CC3220SF 2.4GHz Wi-Fi 4 模块

支持的产品和硬件

FSC-WF210 CC3220SF 2.4GHz Wi-Fi 4 模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Shenzhen Feasycom Co., Ltd。
免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。