特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
e-con Systems Inc.
OEM 摄像头设计和制造、ISP 调优、嵌入式成像解决方案
20 多年来,e-con Systems 一直致力于设计、开发和制造定制和现货摄像头解决方案。此后,该公司曾帮助实现对机器人、自主机器、无人机等领域的愿景,为农业、工业、医疗、零售、智能城市、体育广播等市场带来了变革。e-con Systems 作为嵌入式视觉领域的领军人物,一直致力于构建满足独特客户要求的摄像头解决方案。
其广泛的产品系列包括 MIPI 摄像头模块、GMSL 摄像头、USB 3.1 Gen 1 摄像头、FPD link III 摄像头、GigE 摄像头、立体摄像头等,具有低光性能、HDR、全局快门、IP66 和 IP67 等级等特性。e-con 摄像头可与我们基于 Arm 的处理器轻松集成,为边缘 AI 视觉系统提供完整的视觉解决方案。
e-con Systems 在构建定制产品设计方面拥有深厚的专业知识,同时可确保对摄像头硬件和软件进行快速原型设计和定制修改。其中包括外形修改、ISP 调优、载板开发和镜头校准。该公司还提供快速配送服务,以便于客户更快地将产品推向市场。
-
+1-408-766-7503
- 联系合作伙伴
- www.e-consystems.com
- 光学模块
- 亚洲其他地区
- 北美
- 日本
- 欧洲
- Module No. 35 & 36, 1st Floor
- SDF-1, MEPZ SEZ, Tambaram
- Chennai, 600 045
- India
资源
ECON-3P-ECAM — e-con Systems e-CAM camera module evaluation kits with FFC connector
The e-CAMxx_CUTDA4 is family of camera module evaluation kits from e-con Systems that is compatible with the SK-TDA4VM starter kit evaluation module (EVM). This embedded camera solution is designed with an aim to provide a complete vision solution for product developers building edge AI embedded (...)
ECON-3P-NEDUCAM — e-con Systems NeduCAM camera modules based on FPD-Link III serializers
NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor.
NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board (...)