主页 设计和开发 合作伙伴目录
Alpha Data Parallel Systems Ltd.

Alpha Data Parallel Systems Ltd.

抗辐射 FPGA 解决方案提供商

Alpha Data 是领先的高性能 COTS 可重构计算机平台和支持软件的全球供应商。

Alpha Data 专注于数字信号处理 (DSP)、成像系统、通信、军事和航空航天以及高性能计算( HPC)、航天级 FPGA 原型设计等战略性市场领域,在前沿设计方面建立了全球客户群和声誉。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS50601A-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 TPS7H4001-SP 耐辐射、QMLV 和 QMLP、3V 至 7V 输入、18A 同步降压转换器 TPS7H4003-SEP 采用增强型航天塑料的抗辐射、3V 至 7V、18A 同步降压转换器 TPS7H4010-SEP 采用塑料封装的抗辐射、3.5V 至 32V 输入、6A 同步降压转换器

 

CAN 收发器
SN55HVD233-SEP 采用增强型航天塑料封装且具有待机模式的耐辐射 3.3V CAN 收发器

 

DDR 存储器电源 IC
TPS7H3301-SP 耐辐射 QMLV、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器 TPS7H3302-SEP 耐辐射、2.3V 至 3.5V 输入、3A 灌电流和拉电流 DDR 终端 LDO 稳压器

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS7H5005-SEP 具有同步整流功能的抗辐射、2MHz 双输出 PWM 控制器 TPS7H5006-SEP 具有同步整流和死区时间设置功能的抗辐射 2MHz PWM 控制器

 

半桥驱动器
TPS7H6023-SP 耐辐射、QMLV 22V 半桥 GaN 栅极驱动器 TPS7H6025-SEP 耐辐射、22V 半桥 GaN 栅极驱动器

 

复位及看门狗 IC
TPS7H3024-SP 具有看门狗计时器的耐辐射、QMLV、3V 至 14V、4 通道监控器

 

序列发生器
TPS7H3014-SP 耐辐射、QMLV、14V 四通道电源序列发生器

 

数字温度传感器
TMP461-SP 耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器 TMP9R01-SEP 具有可选引脚地址的抗辐射高精确度远程和本地温度传感器

 

时钟抖动清除器
LMK04832-SEP 耐辐射且符合 JESD204C 标准的 30krad 超低噪声 3.2GHz、15 路输出时钟抖动清除器

 

模拟电流检测放大器
INA901-SP 具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

 

电压转换器
SN54SLC8T245-SEP 抗辐射、8 位、0.65V 至 3.3V 方向控制电平转换器

 

电源电压监控器
TL7700-SEP 采用塑料封装的耐辐射 40V 可调节电压监控器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS73801-SEP 采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器 TPS7H1101A-SP 耐辐射 QMLV、1.5V 至 7V 输入、3A 低噪声可调低压降 (LDO) 稳压器 TPS7H1111-SEP 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器

 

负载开关
TPS7H2221-SEP 抗辐射、1.6V 至 5.5V 输入、1.25A 负载开关
联系人
提供的资源
  • 开发套件
  • 评估板
支持的地区
  • 北美
  • 欧洲
公司总部
  • 160 Dundee Street
  • Suite L4A
  • Edinburgh, EH11 1DQ
  • Scotland

资源

开发套件

ALPHA-XILINX-KU060-SPACE — 适用于 Xilinx Kintex® Ultrascale™ KU060 和 TI 电源的 Alpha Data Systems 航空级 FPGA 开发套件

这是一款适用于 Xilinx® XQRKU060 FPGA(工业 -1 速度级)的开发套件。ADA-SDEV-KIT2 采用模块化电路板设计,具有 XRTC 兼容配置模块、两个 FMC 连接器、DDR3 DRAM、系统监控、航空级 TI 电源管理和温度感应解决方案。
评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

评估板

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal edge XQRVE2302 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VB630 套件

具有 3U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 自适应 SoC/FPGA。ADM-VB630 是单板计算机电路板。大多数元件是耐辐射电源管理、接口和感测 (-SEP) 产品组合。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。