정밀한 프로젝션을 위한 최상의 선택으로, 놀라운 선명도와 생생한 색감, 그리고 뛰어난 밝기를 제공합니다. 800만 개가 넘는 픽셀을 미세 거울로 구현하는 DLP 기술은 어떤 공간에서도 매끄럽고 선명한 영상과 몰입감 있는 경험을 제공합니다.
차이를 만들다

더 선명하게. 더 밝게. 한 수 위.

110%

확장된 색역이 주는 힘

RGB(적색·녹색·청색) 직접 레이저 광과 DLP 기술이 결합하여 3LCD보다 색역이 더 넓고 더욱 정확한 색상을 구현하며, Rec.2020 표준의 최대 110%까지 도달하여 디지털 시네마에서 신뢰할 수 있는 풍부하고 생생한 비주얼을 제공합니다.

830만 픽셀

진정한 4K를 선택하다

DLP 기술은 830만 개의 독립적 픽셀을 구현하여 미국 소비자기술협회(Consumer Technology Association)에서 정의한 진정한 4K UHD(울트라 HD) 기준을 충족함으로써 모든 디테일을 선명하게 보여주며, 1LCD 및 3LCD 시스템보다 뛰어난 성능을 제공합니다.

240Hz

더 매끄럽고 반응성이 뛰어난 게임 플레이를 즐기다

게이밍 콘솔과 PC에서 VRR(가변 재생률)을 지원하여 디스플레이 지연 시간을 최대 50% 낮추고 최대 240Hz 재생률로 프로젝션을 구현하여, 고급 모니터에 필적하는 부드럽고 반응성 높은 게임 플레이를 제공합니다.

9/10

어디서나 경험하는 눈부신 영화관

전 세계 영화관의 90%가 신뢰하고, 모든 디지털 IMAX 극장에서 사용하는 DLP 기술은 영화관은 물론 집이나 야외에서도 콘텐츠를 원래 의도한 방식 그대로 감상할 수 있도록 보장합니다.

RGB 레이저

새로운 혁신으로 무지개 현상 없는 시청 경험 제공

재생률이 더 높은 컨트롤러와 LED 및 RGB 레이저 광원 지원을 통해 선명하고 생생한 화면으로 더 매끄럽고 몰입감 있는 시청 경험을 제공합니다.

DLP
LCD
진정한 4K를 구현하는 830만 픽셀(왼쪽) vs. 4K 보강 기술에 사용되는 420만 픽셀(오른쪽)*
DLP
LCD
흠결 없는 색상 정확도*
DLP
LCD
가장 깊은 블랙, 가장 밝은 화이트*
혁신의 역사

혁신의 역사

1999

디지털 시네마의 탄생을 목격하다

1999년 5월 16일, "스타워즈: 에피소드 I – 보이지 않는 위험"은 DLP Cinema® 기술을 사용하여 디지털 프로젝터로 상영된 최초의 영화가 되었습니다.

2009

영화 "아바타" 제작에 사용된 TI DLP Cinema 3D 기술

James Cameron의 "아바타"는 DLP Cinema 기술을 사용해 풀 디지털 3D로 개봉한 최초의 대형 영화로, 현대 3D 시네마 경험을 정의하는 데 기여한 혁신적인 비주얼을 선보였습니다.

2015

오스카의 주인공, TI 펠로우 Larry Hornbeck 박사와 디지털 마이크로미러

Hornbeck 박사는 DLP Cinema® 프로젝션에 사용되는 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 기술을 발명한 공로로 2014년 과학·기술 부문 Academy Award®(Oscar®상)을 받았습니다.

사진 출처: Michael Yada / ©A.M.P.A.S.

2017

휴대용 및 초단초점 프로젝터를 구동하는 DLP 기술

DLP 칩셋은 소형이면서도 신뢰성과 성능이 뛰어난 프로젝터를 구현하여, 가정·교실·비즈니스 등 다양한 환경에서 디스플레이 솔루션의 활용 범위를 넓혀 줍니다.

2020

컴팩트한 폼팩터에서 생생한 화면을 구현하는 DLP 칩셋

DLP 기술은 작고 컴팩트한 폼팩터에서 밝은 고대비 화면을 구현하여, AR(증강현실) 스마트 글래스 등 애플리케이션을 구동합니다.

2023

대형 공연장과 홈 시네마를 위한 True 4K UHD DLP 칩

TI True 4K UHD DLP 칩은 엔터프라이즈 및 홈 시어터 프로젝터에서 영상 선명도, 색상 정확도, 밝기의 표준을 제시합니다.

DLP 프로젝터 실제 활용 모습

모두를 위한 DLP 기술

동영상 보기
성공 사례

가능성을 실현하다

대규모 DLP 레이저 프로젝션 설치

Appotronics는 선전과학기술박물관(Shenzhen Science & Technology Museum)의 아키텍처 및 몰입형 환경 전반에 걸쳐 178개 이상의 DLP 레이저 프로젝션 시스템을 공급하고 있습니다. 텍사스 인스트루먼트 DLP™ 이미징 아키텍처와 Appotronics ALPD® 레이저 플랫폼을 기반으로 구축된 이번 설치는 대규모 파사드 매핑 및 멀티존 체험형 전시를 위한 고명도, 고안정성 성능을 구현합니다.
자세히 보기

필름에서 디지털 영화로의 전환

Christie Cinema 팀과 함께하는 이번 Q&A를 통해 지난 25년간의 영화 기술에 대해 자세히 알아보세요. Christie Cinema 팀이 업계 전반을 뒤바꾼 혁신적인 기술이었을 뿐만 아니라 차세대 영사기의 토대를 마련한 디지털 시네마에 대하여 인사이트를 공유합니다.
자세히 보기

Valerion, 안티 레인보우 기술로 시각 효과를 향상하다

Valerion은 프리미엄 장초점 프로젝터 제품군 전반에 걸쳐 안티 레인보우 효과(Anti-RBE) 기술을 통합하여 재생률을 높이고 고급 영상이 처리를 적용함으로써 색상 분리 현상을 줄였습니다. 그 결과 한층 부드러운 시각 효과와 더욱 몰입감 넘치는 홈시네마 환경을 구현할 수 있게 되었습니다.
자세히 보기

Panasonic, 몰입형 NOMO 파빌리온을 구현하다

Panasonic Pavilion의 “The Land of NOMO”에서 방문객들은 고급 시각 효과와 오디오 기술을 통해 구현되는 몰입형 환경을 탐험할 수 있습니다. PT-REQ15 4K DLP 프로젝터는 여러 구역에 걸쳐 고품질 시각 효과를 제공하여 박물관급 몰입형 인터랙티브 경험을 가능하게 합니다.
자세히 보기
최신 소식

최신 DLP 프로젝터

Optoma HCPro-5400: 전문가용 홈 시네마 트리플 RGB 레이저 프로젝터

업계 최초의 DLP 레이저 프로젝터로 5,000루멘의 밝기와 최첨단 4K UHD 비주얼을 통해 실물과 같은 이미지를 구현하도록 설계되었습니다.

BenQ 몰입형 시리즈: 골프 시뮬레이터, 프로젝션 매핑 등

BenQ 단초점 및 초단초점 프로젝터는 BenQ Screen Fill™ 기술을 사용하여 몰입감 넘치는 시뮬레이션 기반 환경을 위해 설계되었습니다.

Panasonic PT-HTQ20: 획기적인 20,000루멘 4K RGB 레이저 프로젝터

Rec.2020 색영역을 지원하는 당사 최초의 1칩 DLP 프로젝터이며, VIVID PRIME™ RGB 레이저 광원 기술이 탑재되었습니다.

Christie Korus Series: 눈부신 색채와 압도적인 선명함

최대 14,250루멘의 밝기를 제공하며, 최신 0.8인치 HEP DMD를 통해 4K UHD+의 화질을 선사하는 38lbs 무게의 경량 콤팩트 모델입니다.

Hisense XR10: 레이저 홈시네마 경험의 진화

XR10 레이저 프로젝터는 설계 유연성과 프리미엄 이미지 충실도를 유지하면서 극장급 시각 효과로 영화 애호가들을 타겟팅합니다.

Appotronics S Pro: 최대 20,000lm 밝기를 지원하는 4K/2K RGB 레이저 프로젝터

RGBX 풀 스펙트럼 ALPD 레이저, 최대 20,000루멘, 대형 행사장을 위한 뛰어난 색상 정확도를 갖춘 4K/2K 싱글 칩 DLP HEP 프로젝터입니다.
프로젝터

DLP 기술로 구동되는 프로젝터 살펴보기

빛나는 수상 경력

수상 경력이 돋보이는 품질을 갖춘 프로젝터와 함께 극장의 감동을 느껴보세요.

게임용

생생하고 몰입감 있는 화면을 위해 설계된 저지연·고성능 프로젝터로 실력을 발휘하세요.

휴대용

선명한 화면과 컴팩트한 디자인을 갖춘 휴대용 DLP 프로젝터로, 언제 어디서나 프로젝터를 사용하세요.

홈 시어터

대형 스크린 프로젝션, 선명한 비주얼, 몰입형 사운드로 극장 환경을 가정에서 경험해 보세요.

초단초점

몇 인치 거리에서도 놀라운 화면을 구현하는 UST 프로젝터로 작은 공간을 최대한 활용하세요.

교육

교실과 상호작용형 교육 공간을 위해 완성된 밝고 선명한 프로젝션으로 학습을 지원하세요.

비즈니스

전문 환경을 위해 설계된 선명하고 안정적인 화면으로 강한 인상을 남기세요.

골프 시뮬레이터

대화면에서 스윙을 즐기게 해주는 골프 시뮬레이터 프로젝터로 게임을 한 차원 끌어올리세요.