차량용 무선 커넥티비티 제품
카테고리별로 찾아보기
TI는 차량용 무선 연결 분야에서 30년 이상의 경험과 혁신을 바탕으로 차량 액세스, 타이어 공기압 모니터링, 무선 배터리 관리 및 케이블 교체를 위한 입증된 솔루션을 제공하고 있습니다. TI의 사용하기 쉬운 통합 소프트웨어 개발 키트는 차량용 애플리케이션을 위한 개발 속도를 지원합니다. 끊임없이 진화하는 차량용 무선 연결 세계에서 모든 설계 요구 사항에 대해 TI와 협력합니다.
차량용 무선 커넥티비티를 위해 TI를 선택해야 하는 이유
차량용 무선 커넥티비티 기술
Bluetooth 채널 사운딩을 이용한 높은 정확도, 저렴한 비용 및 안전한 범위 지정
Bluetooth 채널 사운딩 기능은 Bluetooth 무선 기술 기반 범위를 수신된 신호 강도 표시를 위한 범위 이상으로 확장함으로써 높은 정확도, 낮은 비용, 안전한 범위 지정 설계를 가능하게 합니다.
Bluetooth 채널 사운딩 기술은 위상 기반 범위를 사용하여 정확도를 높이고 임의 변조 데이터 패킷의 왕복 시간을 향상시켜 보안을 강화합니다.
TI의 무선 BMS 솔루션으로 EV 배터리 관리 혁신
BMS(무선 배터리 관리 시스템)는 케이블 및 커넥터 제거로 인해 시스템 비용을 줄이면서 안정성과 설계 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 무선 BMS는 ASIL D 기능 안전 규정 준수와 같은 과제를 안고 있습니다.
TÜV SÜD에서 평가한 기능 안전 개념과 업계 최초로 최고의 네트워크 가용성을 지원하는 TI의 독점 무선 프로토콜을 통해 이제 세계에서 가장 안정적이고 효율적인 전기 자동차를 제작할 수 있습니다."
유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A)
Functional Safety-Relevant Wireless Communication in Automotive BMS
TI SimpleLink™ 인증은 차세대 차량 액세스를 가능하게 합니다.
텍사스 인스트루먼트의 SimpleLink 연결 제품은 차량용 키리스 혁신을 주도하고 있습니다. Bluetooth® LE 6 인증을 통해 최첨단 무선 기술, 향상된 보안, 에너지 효율성 및 탁월한 성능을 제공하고 있습합니다.
TI의 SimpleLink 제품은 차량 연결 컨소시엄의 디지털 키 3.0을 위한 승인된 Bluetooth LE 모듈로 인증되었으며, 향후 4.0 사양에 사용할 준비가 되어 있어 운전자가 미래의 혁신을 위한 미래 지향적인 차량용 설계를 유지하면서 스마트폰만 사용하여 차량을 잠금 해제하고 시동할 수 있습니다. 호화 차량에서 일상적인 차량에 이르기까지 TI의 SimpleLink 기술은 자동차 액세스를 전환시키고 있습니다.
Technical Resources
How to Certify Your Bluetooth Product (Rev. N)
TI 연결 모니터를 통해 차량에 액세스<br />
오토모티브의 무선 BMS로 데모 시작하기
Bluetooth LE를 디지털 키 또는 휴대폰을 패시브 엔트리 패시브 스타트 시스템의 키로 사용하십시오
TI는 30년 넘게 연결 장치와 차량용 액세스 시스템 개발 경험을 바탕으로 비용 효율적이고 확장 가능한 BLE 포트폴리오를 제공합니다. 이 포트폴리오는 RSSI 및 채널 사운딩을 사용한 통신 및 지역화를 위한 차량 연결 컨소시엄 준수 솔루션을 지원합니다.
ASPICE 및 사이버 보안 준수를 지원하는 TI의 강력한 개방형 로열티 없는 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 제품 출시를 앞당길 수 있도록 설계되었습니다.
주요 리소스
- CC2340R5-Q1 – 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- CC2642R-Q1 – 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- LAUNCHXL-CC26X2R1 – 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트
- BT-POWER-CALC – Bluetooth 전력 계산기 툴
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)
TPMS용 Bluetooth LE를 사용하여 차량의 무선 기술을 통합합니다.
무선 기술의 수를 줄이면 인증을 간소화하고 비용과 유지 관리 요구 사항을 줄일 수 있습니다. Bluetooth LE는 구성에 표준 스마트폰과 태블릿을 사용하는 것을 용이하게 하고, 데이터 처리량이 높으면 지능형 타이어 기능을 사용할 수 있습니다.
TI의 저비용, 확장 가능한 Bluetooth LE 포트폴리오는 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템)와 ASPICE(Automotive Spice) 및 사이버 보안 준수를 통해 시장 출시 시간을 단축하는 데 도움이 되는 안정적인 개방형 로열티 없는 소프트웨어 개발 키트를 지원합니다.
주요 리소스
- CC2340R5-Q1 – 512KB 플래시를 지원하는 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU
- BT-POWER-CALC – Bluetooth 전력 계산기 툴
- SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK – SimpleLink™ 저전력 SDK(소프트웨어 개발 키트)
무선 배터리 관리 시스템을 위한 네트워크 가용성을 통해 전기 자동차 배터리 관리를 혁신합니다
유선 하니스를 제거하면 시스템 비용을 개선하고 생산 복잡성을 줄일 수 있으며, 사용 가능한 공간을 더 잘 사용하고 고밀도 배터리 팩의 설계를 용이하게 하는 새로운 아키텍처를 구현할 수 있습니다.
무겁고 비용이 많이 들고 유지 관리가 잦은 와이어를 제거하고 커넥터를 적게 사용해야 하며 조립 속도를 높이고 높은 수준의 자동화 기능으로 시장 진입을 용이하게 할 수 있습니다. 이 시스템에는 또한 독립적으로 평가된 기능 안전 개념이 통합되어 있습니다.
주요 리소스
- CC2662R-Q1 – 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU
- SIMPLELINK-WBMS-SDK – SimpleLink™ 무선 배터리 관리 시스템(BMS) 소프트웨어 개발 키트(SDK)
차량용 무선 연결 제품의 제품 설계 및 개발
간단한 설계를 하든 복잡한 시스템을 구축하든, 설계에 대한 확신을 갖고 있어야 합니다. TI의 광범위하고 사용이 편리한 하드웨어 및 소프트웨어 툴과 연중 무휴 24시간 업계 전문가의 지원을 통해 혁신을 이끌 수 있습니다.
클라우드 또는 데스크톱에서 코드를 쉽게 개발, 디버그 및 분석하는 데 필요한 모든 개발 툴, 소프트웨어 및 교육에 액세스 및 다운로드하십시오.
무선 연결 요구 사항을 해결하는 비용 최적화된 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 살펴보세요.
SimpleLink SDK는 다양한 무선 프로토콜 개발을 위한 포괄적이고 휴대용 소프트웨어 패키지를 제공합니다.
모든 설계 프로세스의 모든 단계에서 신속한 해상도를 위해 이동 가능한 소스로 TI의 방대한 지원 제품을 사용하십시오.
TI 파트너는 TI의 반도체 디바이스 솔루션을 보완하는 제품 및 서비스를 제공하는 안정적이고 훌륭한 회사들로 구성된 전 세계 커뮤니티입니다.
Design & development resources
SimpleLink™ CC2xxx 장치에 대한 하드웨어 설계 검토
SimpleLink 하드웨어 설계 검토 프로세스는 설계를 검토하고 귀중한 피드백을 제공할 수 있는 주제 전문가와 일대일로 연락할 수 있는 방법을 제공합니다. 간단한 3단계 검토 요청 절차와 관련 기술 문서 및 리소스 링크는 여기서 확인할 수 있습니다.
시작하기
일반 설계 질문은 2.4GHz 하드웨어 설계 검토를 요청하기 전에 E2E 포럼에 게시해야 합니다.
하드웨어 설계 검토 요청 양식과 함께 전송할 다음 필수 문서가 준비되어 있는지 확인하세요:
- 데이터 시트, 설계 가이드, 사용 설명서 및 기타 하드웨어 리소스와 같이 제품 (...)
Bluetooth 전력 계산기 툴
타사 무선 모듈 검색 툴
타사 무선 모듈 검색 툴은 개발자가 완제품 사양을 충족하는 제품을 식별하고 생산 준비가 완료된 무선 모듈을 조달하는 데 유용합니다. 검색 툴에 포함되어 있는 타사 모듈 공급업체는 TI 무선 연결 제품을 사용하여 무선 모듈을 설계 및 제조하는 전문성을 갖춘 독립 회사입니다.