자기 센서

실시간 모션 모니터링, 시스템 상태 감지 및 인간 제어 감지를 위한 저전력, 고정밀, 비용 최적화된 자기 솔루션
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 자기 센서 포트폴리오는 위치 및 전류 감지 애플리케이션에서 고성능, 저전력 및 비용 최적화를 제공하는 스위치, 래치, 단일 및 다중 축 선형 및 각도 센서로 구성됩니다. 이러한 센서는 열기와 닫기 또는 켜기와 끄기 감지, 회전 인코딩, 각도 감지, 선형 변위 및 저드리프트 전류 측정과 같은 기능을 갖추고 있습니다.

TI 자기 위치 센서를 선택하는 이유

설계에 적합한 제품 찾기
향상된 품질 및 성능
완벽한 고객 지원

자기 감지 기술

TIMSS를 사용하여 신속하게 자기장을 시뮬레이션하여 최적의 자석 및 장치 배치를 결정합니다.

장점:

  • 신속하게 자기장을 시뮬레이션하고 장치 동작을 에뮬레이션하여 설계 프로세스를 가속화할 수 있습니다.
  • 빠르고 사용하기 쉬워 설계 시간 주간을 단축할 수 있습니다.
  • 시스템 공차 범위에 걸친 시뮬레이션을 통해 시스템 개정 횟수를 줄일 수 있습니다. 
  • 경쟁 시뮬레이션 소프트웨어보다 60배 이상 빠릅니다.
  • 다양한 동작 및 자석 유형뿐만 아니라 400가지 장치 변형이 가능합니다.
  • 코딩이 필요하지 않습니다.

User guide

Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide

TI의 자기 감지 시뮬레이터(TIMSS)의 기능과 성공적인 시뮬레이션 구성을 지원하는 방법 및 접근 방식을 알아보세요.
Application brief

Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features

이 애플리케이션 요약에서는 TIMSS 내에서 액세스 가능한 지원되는 기능과 모드를 소개합니다. 이러한 기능 및 모드에는 모션 유형, 자석 선택, 파라메트릭 스윕과 설계 비교와 같은 고급 기능이 포함됩니다.

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) 웹툴은 자기 위치 감지 시스템을 위한 자기 플럭스 밀도 및 TI 자기 센서 출력을 추정합니다. 이 툴은 장치 에뮬레이션을 제공하며 다양한 자석 형태를 지원합니다...

DRV5032활성

저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

TMAG5273활성

I²C 인터페이스를 지원하는 저전력 선형 3D 홀 효과 센서

DRV5013활성

고전압(최대 38V), 고대역폭(30kHz) 홀 효과 래치

패키지에 대해 수평 자기장을 감지하여 배치 유연성을 향상시킵니다.

장점

  • 센서 배치 유연성은 설계자가 표준 직교 센서 솔루션으로는 불가능한 방향에 자석을 배치할 수 있도록 하여 시스템 비용과 공간을 절약합니다.
  • 실리콘에 내장된 수직 센서는 표면에 평행하거나 패키지의 측면에서 X 또는 Y 방향으로 수평으로 자기장을 감지할 수 있습니다.
  • 센서는 패키지 측면을 가리킵니다.
  • 경쟁력 있는 가격대에서 우수한 감도와 정밀도를 제공합니다.

Precision labs 시리즈: 자기 센서

이 자기 센서 커리큘럼에는 자기 센서의 기본 사항, 설계를 위한 주요 사양, 홀 애플리케이션을 위한 팁 등을 다루는 간단한 교육 비디오가 포함되어 있습니다!
Application brief

Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)

평면 내 자기장 감지와 평면 외 자기장 감지의 차이점에 대해 알아보세요.
Technical article

6 more myths about Hall-effect sensors

TMR 센서만 평면 내 측정을 수행할 수 있다는 것을 포함하여 홀 효과 센서의 잘못된 통념에 대해 알아보세요.

TMAG5123활성

고전압(최대 38V), 평면, 정밀 스위치

TMAG5170활성

직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서

TMAG5110활성

고감도, 2차원, 듀얼 채널, 홀 효과 래치

이방성 자기 저항(AMR) 센서를 사용하여 빠르고 정밀하며 정확한 각도 감지를 달성합니다.

장점

  • 고정밀(0.1도) 각도 감지를 통해 더 높은 토크 및 효율을 달성할 수 있습니다.
  • 넓은 작동 자기장 범위(20mT-1T)를 제공합니다.
  • TMAG6180-Q1에는 360도 기능을 위한 통합 홀 효과 센서가 포함되어 있으며 TMAG6181-Q1은 회전 수를 추적할 수 있는 통합 회전 카운터를 갖추고 있습니다.
  • 네오디뮴 대신 저비용 페라이트 자석을 사용할 수 있도록 포화 상태에서 작동합니다.
  • 최소한의 소음과 함께 이력 또는 직각성 오류가 없습니다.

Application brief

eBike Position Sensor Functions

위치 센서를 전기 자전거 애플리케이션에 사용할 수 있는 다양한 방법에 대해 알아보세요.

TMAG6180-6181 평가 모듈

회전 위치 감지 애플리케이션을 위한 TI의 AMR 센서의 성능을 평가해 보세요.
Technical article

AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계

AMR 각도 센서를 위치 감지 시스템에 통합하는 방법을 알아보세요.

TMAG6180-Q1활성

360° 각도 범위를 지원하는 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서

TMAG6181-Q1활성

회전 카운터가 통합된 차량용 고정밀 아날로그 AMR 각도 센서

TI 기능 안전 준수 자기 센서를 사용하여 시스템 안전을 보장하고 위험을 줄여줍니다.

장점

  • TI QRAS AP00210 새로운 제품 개발 프로세스 ISO26262 및 IEC61508 같은 기능 안전 표준을 충족합니다.
  • 고장 및 이중화 기능을 감지하는 진단 기능이 있는 ASIL B-ASIL D의 시스템 기능으로 안전을 향상시킵니다.
  • 감지 경로의 무결성이 발생한 오류를 감지하고 마이크로컨트롤러에 견고한 보고 메커니즘을 제공하는 기능을 갖추고 있습니다.
  • EPS(전자 전원 스티어링), EV(전기 자동차) 및 HEV(하이브리드 전기 자동차) 인버터 시스템, 산업용 모터 드라이브 애플리케이션과 같은 안전이 중요한 시스템에 중요합니다.
  • 진단 기능은 통신 오류, AFE(아날로그 프론트 엔드) 문제 등 장치 상태에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

White paper

Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors

이 문서에서는 오토모티브 기능 안전의 개념, 기능 안전이 중요한 이유, 그리고 우리가 운전하는 차량을 안전하게 만드는 데 있어 TI가 수행하는 역할을 살펴봅니다.

TI의 기능 안전

기능 안전 웹 페이지에서 TI의 기능 안전에 대해 자세히 알아보세요.

TMAG5173-Q1활성

I²C 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 선형 3D 홀 효과 센서

TMAG5170-Q1활성

직렬 주변 장치 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀 선형 3D 홀 효과 센서

TMAG5170D-Q1활성

SPI 인터페이스를 지원하는 차량용, 고정밀, 3D 선형 홀 효과 듀얼 다이 센서

자기 센서를 활용하여 시스템 비용을 절감하고 배터리 수명을 연장합니다.

장점

  • 시스템 배터리 수명 연장.
  • 배터리 수명이 연장되어 유지 관리 비용 절감.
  • 전반적인 시스템 효율성 향상.
  • 절전 및 초절전 모드와 같은 저전력 모드를 제공하여 장치가 사용 중일 때 전류 소비를 줄입니다.
  • 환경에 새 데이터가 있는지 주기적으로 확인하여 센서의 활성 시간을 줄여주는 웨이크업 및 절전 모드가 포함되어 있습니다.

Application note

Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)

사용자 환경을 저하시키지 않으면서 홀 효과 센서 전력 사용을 최적화하는 다양한 방법을 살펴보세요.
Application brief

How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)

전자 스마트락에 저전력 스위치를 사용하는 방법을 알아보세요.
Application brief

Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)

홀 효과 센서가 저전력 애플리케이션용 솔루션을 제공하는 방법을 알아보세요.

TMAG5253활성

초소형 X2SON 패키지의 활성화 핀이 있는 저전력 선형 홀 효과 센서

DRV5032활성

저전력(5Hz, 1µA 미만) 저전압(최대 5.5V) 스위치

TMAG3001활성

웨이퍼 칩 스케일 패키지 안에 I²C 및 프로그래머블 스위치를 지원하는 3축 선형 홀 효과 센서

Technical Resources

Technical article

What is a Hall-effect sensor?

홀 효과 센서의 장점과 이 센서를 시스템에 사용하는 방법에 대해 알아보세요.

TI Precision Labs - 자기 센서<br />

자기 센서에 대한 포괄적인 TI Precision Labs 커리큘럼을 확인해 보십시오.
Technical article

How to select the right current sense technology for your high-voltage system

고전압 도메인을 통합하는 시스템에서 신호 및 전원을 절연하면 고전압 AC 또는 DC 전원 및 부하로부터 인명과 중요한 회로를 보호하는 데 도움이 됩니다.


Design & development resources

시뮬레이션 툴

기계적 동작 및 센서 출력을 포함하는 자기 시뮬레이션 소프트웨어

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) 웹툴은 자기 위치 감지 시스템을 위한 자기 플럭스 밀도 및 TI 자기 센서 출력을 추정합니다. 설계의 전기기계 성능을 철저하게 에뮬레이션할 수 있도록 TI 자기 센서 포트폴리오에서 선택합니다. 이 툴은 다양한 자석 모양, 등급 및 동작 유형을 지원하므로 설계를 손쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.
설계 툴

모터 위치를 추정하는 PCB 센서용 LDC507x 설계 툴

LDC5072X 설계 툴은 LDC5072-Q1을 사용해 모터 위치를 모니터링하는 용도로 유도 PCB 센서를 설계 및 구현하는 과정을 가속화하는 강력한 리소스입니다. 이 툴은 전기 및 기계적 요구 사항에 대해 사용자 입력을 수용하며, PCB 유도 센서와 지원 대상을 생성합니다. 또한 이 툴을 이용해 사용자 설계의 Gerber 파일과 SPICE 모델을 지원하는 레이아웃을 생성할 수 있습니다. SPICE 모델은 사용자 설계에 대해 신속한 예비 평가를 지원합니다. 사용자 설계의 센서, 타겟 및 평가 보드의 레이아웃 Gerber (...)

선형 3D 홀 효과 센서용 각도 오류 계산기

TI의 계산기 툴을 사용하여 3D 홀 효과 센서의 각도 오차를 계산하십시오.