RF 트랜스미터

고집적 RF 트랜스미터 및 RF DAC로 성능, 대역폭, 전력 요구 사항을 충족하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

높은 채널 밀도, 넓은 신호 대역폭, 고해상도 통합 데이터 컨버터는 가장 까다로운 무선, 방위 및 테스트 트랜스미터 애플리케이션에서 더 나은 동적 범위와 더 낮은 재료 사양서를 지원합니다.

          관련 카테고리


          모든 고성능 RF 트랜시버

          완전한 통합 트랜시버를 찾고 계신가요?  통합 TX+RX 옵션을 고려하세요.

          10MSPS 이상의 모든 고속 DAC

          필요한 트랜스미터를 찾지 못했나요?  10MSPS 이상의 모든 고속 DAC를 살펴보는 것도 좋습니다.

          Technical Resources

          Technical article

          Keys to quick success using high-speed data converters

          TI를 통해 고속 데이터 컨버터 및 AFE를 쉽게 평가할 수 있는 방법을 알아보세요.

          고속 신호 체인 교육 시리즈

          RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈입니다.

          고속 데이터 컨버터 기본 사항

          이러한 비디오에서는 ADC와 DAC의 아키텍처에 대한 개요를 포함하여 고속 데이터 컨버터의 기본 사항을 다룹니다.
          펌웨어

          TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

          JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

          JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)

          평가 보드

          듀얼 14비트 3GSPS ADC/9GSPS DAC 클로킹 솔루션이 포함된 2T2R RF 샘플링 트랜시버 평가 모듈

          TSW40RF80 평가 모듈(EVM)은 2 전송 2수신(2T2R) RF 샘플링 트랜시버 레퍼런스 설계입니다. 이 모듈에는 DAC38RF80 듀얼 채널 RF 샘플링 디지털-아날로그 컨버터(DAC)와 ADC32RF45 듀얼 채널 RF 샘플링 아날로그-디지털 컨버터(ADC)가 포함되어 있습니다.

          DAC38RF80 샘플링 속도는 최대 9GSPS로 작동하며 고주파 클록 생성을 위한 온보드 PLL/VCO를 포함하고 있습니다. 출력은 50Ω 회로에 대한 간편한 인터페이스를 위한 단일 종단입니다. ADC32RF45 샘플링 속도는 최대 (...)

          평가 보드

          DAC38RF82 듀얼 채널, 14비트, 9GSPS, 1x-24x 보간, 6 & 9GHz PLL DAC 평가 모듈

          DAC38RF82EVM은 DAC38RF82/83/85/93 DAC(디지털-아날로그 컨버터)를 평가하는 데 사용되는 회로 보드입니다. EVM은 최대 9GSPS의 샘플링 속도까지 DAC 성능을 평가하는 데 사용할 수 있으며 TSW14J56 EVM과 함께 작동하도록 설계되었습니다. 제공되는 FMC 커넥터를 사용하면 DAC를 타사 공급업체에서 제공한 FPGA 개발 보드에 연결할 수도 있습니다. 또한 SPI를 통해 DAC와 온보드 LMK04828 클록 칩을 제어하기에 사용이 간편한 소프트웨어 인터페이스도 제공됩니다.