RF 트랜시버
고집적 RF 트랜시버로 아날로그 성능, 대역폭, 전력 요구 사항 충족
카테고리별로 찾아보기
TI의 높은 채널 밀도, 넓은 신호 대역폭, 고해상도 통합 데이터 컨버터를 사용하면 가장 까다로운 무선, 방위 및 테스트 트랜시버 애플리케이션에서 더 빠르게 개발하고, 더 나은 동적 범위를 제공하며, 재료 사양서를 낮출 수 있습니다.
주요 RF 트랜시버
Technical Resources
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
TI를 통해 고속 데이터 컨버터 및 AFE를 쉽게 평가할 수 있는 방법을 알아보세요.
펌웨어
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.
JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)
평가 보드
4개 전송, 6개 수신, X 대역, RF 샘플링 AFE용 AFE7950 평가 모듈
AFE7950 제품군 평가 모듈(EVM)은 최대 4개의 전송, 4개의 수신 및 2개의 피드백(4T4R+2FB) 채널을 동시에 지원하도록 구성할 수 있는 RF 샘플링 송수신기 플랫폼입니다. EVM는 아래 TI 패턴/캡처 카드 솔루션(별도 판매)뿐만 아니라 많은 FPGA FMC 호환 개발 키트와 상호 작용합니다.