고속 ADC(≥10 MSPS)
카테고리별로 찾아보기
TI의 ADC(고속 아날로그-디지털 컨버터) 포트폴리오는 우주 항공, 방위, 무선, 산업 및 테스트를 비롯한 고속 변환 애플리케이션용 솔루션을 제공합니다. 업계 최고의 고속, 고성능 및 저전력 장치 옵션으로 시스템 설계를 구현하세요.
관련 카테고리
모든 고성능 RF 트랜시버
주요 고속 ADC
Technical Resources
TI Precision Labs - ADC
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.
JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)
ADC12DJ3200을 사용하는 L, S, C 및 X 대역을 위한 직접 RF 샘플링 레이더 수신기 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 디자인은 ADC12DJ3200 평가 모듈(EVM)을 사용하여 HF, VHF, UHF, L-, S- 및 C- 및 X-밴드의 일부에서 레이더 작동에 사용되는 직접 RF 샘플링 리시버를 시연합니다. 아날로그-디지털 컨버터(ADC)의 넓은 아날로그 입력 대역폭 및 높은 샘플링 속도(6.4GSPS)는 단일 또는 듀얼 ADC로 다중 대역 범위를 제공합니다. ADC의 직접 RF 샘플링 기능은 여러 다운 변환 단계를 제거하여 구성 요소 수를 줄이고 전반적인 시스템 복잡성을 줄입니다.
1GHz 신호 대역폭 RF 샘플링 리시버 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 디자인은 최대 3GSPS의 듀얼 채널, 14비트 분해능 ADC 샘플링인 ADC32RF45를 특징으로 합니다. 최대 (...)