RF 리시버
고집적 광대역 리시버로 성능, 대역폭, 전력 요구 사항을 충족하세요
카테고리별로 찾아보기
높은 채널 밀도, 넓은 신호 대역폭, 고해상도 통합 데이터 컨버터는 가장 까다로운 무선, 방위 및 테스트 리시버 애플리케이션에서 더 나은 동적 범위와 더 낮은 재료 사양서를 지원합니다.
Technical Resources
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
TI를 통해 고속 데이터 컨버터 및 AFE를 쉽게 평가할 수 있는 방법을 알아보세요.
펌웨어
TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP
JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.
JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)
평가 보드
ADC32RF55 - 낮은 NSD를 지원하는 듀얼 채널 14비트 3GSPS RF 샘플링 ADC용 평가 모듈
ADC32RF55 평가 모듈(EVM)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC32RF55 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 JESD204B 인터페이스를 지원하는 14비트, 듀얼 채널 3GSPS ADC인 ADC32RF55가 장착되어 있어 제품군의 모든 샘플 레이트 장치를 평가할 수 있습니다.
평가 보드
ADC12DJ5200RF - RF 샘플링 12비트 듀얼 5.2GSPS 또는 싱글 10.4GSPS ADC 평가 모듈
ADC12DJ5200RF EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC12DJ5200RF 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 JESD204B 인터페이스를 지원하는 12비트, 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS ADC인 ADC12DJ5200RF가 장착되어 있어 제품군의 모든 해상도 및 샘플 레이트 장치를 평가할 수 있습니다.