RF 리시버

고집적 광대역 리시버로 성능, 대역폭, 전력 요구 사항을 충족하세요
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

높은 채널 밀도, 넓은 신호 대역폭, 고해상도 통합 데이터 컨버터는 가장 까다로운 무선, 방위 및 테스트 리시버 애플리케이션에서 더 나은 동적 범위와 더 낮은 재료 사양서를 지원합니다.

          관련 카테고리


          모든 고성능 RF 트랜시버

          완전한 통합 트랜시버를 찾고 계신가요?  통합 TX+RX 옵션을 고려하세요.

          10MSPS 이상의 모든 고속 DAC

          필요한 트랜스미터를 찾지 못했나요?  10MSPS 이상의 모든 고속 DAC를 살펴보는 것도 좋습니다.

          Technical Resources

          Technical article

          Keys to quick success using high-speed data converters

          TI를 통해 고속 데이터 컨버터 및 AFE를 쉽게 평가할 수 있는 방법을 알아보세요.

          고속 신호 체인 교육 시리즈

          RF 샘플링, JESD204B 등과 같은 주제를 다루는 온라인 교육 시리즈입니다.

          고속 데이터 컨버터 기본 사항

          이러한 비디오에서는 ADC와 DAC의 아키텍처에 대한 개요를 포함하여 고속 데이터 컨버터의 기본 사항을 다룹니다.
          펌웨어

          TI 고속 데이터 변환기에 연결된 FPGA용 JESD204 고속 설계 IP

          JESD204 고속 설계 IP는 FPGA 엔지니어가 JESD204 시스템으로 작동하는 경로를 가속화할 수 있도록 설계 IP는 다운스트림 디지털 처리 및 기타 애플리케이션 로직이 JESD204 프로토콜 대부분의 성능 및 타이밍에 중요한 제약 조건으로부터 격리되는 방식으로 설계되었습니다. IP는 설계자가 펌웨어 개발 시간을 단축하고 FPGA 통합을 쉽게 수행할 수 있도록 지원합니다.

          JESD204 고속 설계 IP는 TI 고속 데이터 컨버터와 함께 사용할 수 있도록 로열티 없이 제공됩니다. TI는 특정 FPGA 플랫폼과 TI 데이터 (...)

          평가 보드

          ADC32RF55 - 낮은 NSD를 지원하는 듀얼 채널 14비트 3GSPS RF 샘플링 ADC용 평가 모듈

          ADC32RF55 평가 모듈(EVM)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC32RF55 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 JESD204B 인터페이스를 지원하는 14비트, 듀얼 채널 3GSPS ADC인 ADC32RF55가 장착되어 있어 제품군의 모든 샘플 레이트 장치를 평가할 수 있습니다.
          평가 보드

          ADC12DJ5200RF - RF 샘플링 12비트 듀얼 5.2GSPS 또는 싱글 10.4GSPS ADC 평가 모듈

          ADC12DJ5200RF EVM(평가 모듈)은 고속 ADC(아날로그-디지털 컨버터)인 ADC12DJ5200RF 제품군을 평가하기 위해 설계되었습니다. 이 EVM에는 JESD204B 인터페이스를 지원하는 12비트, 듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS ADC인 ADC12DJ5200RF가 장착되어 있어 제품군의 모든 해상도 및 샘플 레이트 장치를 평가할 수 있습니다.