리셋 및 워치독 IC
카테고리별로 찾아보기
TI의 광범위한 리셋 및 워치독 IC 포트폴리오는 MCU(마이크로컨트롤러), MPU(마이크로프로세서), FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 및 SoC(시스템 온 칩)를 안정적이고 안전하게 유지합니다. 이러한 장치는 공급 전압 및 시스템 상태를 모니터링하여 프로세서가 항상 알려진 상태로 시작 또는 복구되도록 합니다. 리셋 및 워치독 IC가 오류 도중에 리셋 신호를 생성하고 워치독 타이머를 제공하여 예기치 않은 고장을 방지하며, 주요 회로를 보호하고, 광범위한 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 시스템 성능을 유지합니다.
전력의 추세
TI의 고정밀 슈퍼바이저 및 리셋 IC는 전원 공급 장치를 더 잘 조정하고 중요한 그리드 인프라, 모터 드라이브 및 산업용 자동화 시스템에서 더 안전한 작동을 가능하게 합니다.
자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화
What is a watchdog timer and why is it important?
낮은 정동작 전류(IQ)
다양한 전압 통제기와 리셋 집적 회로(IC) 제품들로 구성된 TI의 폭넓은 포트폴리오를 이용해 시스템 성능을 저하시키지 않고 초저 정동작 전류(IQ)를 구현하세요. TI의 저 IQ 통제기는 낮은 대기 전력으로 작동하는 동안 지속적인 전압 및 전원 레일 모니터링을 제공하여 더 긴 배터리 작동 시간, 더 빠른 동적 응답 시간 및 소형 폼 팩터를 가능하게 하며, 모두 초저 정동작 전력 소비를 유지합니다.
Technical Resources
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
통합 워치독 타이머를 사용하여 유연한 공급 전압 통제기를 추가하여 공장 자동화에서 시스템 안정성 보장
프로그래머블 로직 컨트롤러 필드 트랜스미터 또는 산업용 PC 설계의 경우 마이크로컨트롤러 전원 레일은 조정 사양 내에서 전원을 보장하여 시스템 안전을 보장하는 전압 모니터링이 필요합니다.
장점:
- 고전압 레일을 위한 프로그래밍 가능한 감지 및 리셋 지연
- 시스템을 강제로 재설정하는 수동 재설정 기능
- 별도의 VDD 및 감지 핀은 고신뢰성 시스템에 중복성 추가
- 최대 SIL(Safety Integrity Level) 3 및 SIL 4의 기능 안전 등급
주요 리소스
- TIDA-010049 – IEC 61508(SIL-2)용 TUV 평가 디지털 입력 레퍼런스 설계
- TIDEP0020 – AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
- TIDEP0050 – EnDat 2.2 시스템 레퍼런스 설계
정밀 멀티 채널 전압 통제기를 사용하여 ADAS 애플리케이션을 위한 기능 안전 활성화
통합 ADAS에서 프로세서 및 마이크로컨트롤러(MCU)용 전원 레일을 모니터링하여 불규칙한 전압 출력 조건으로 인한 브라운아웃을 방지합니다. TI의 저전력 통제기 포트폴리오는 과전압 또는 부족 전압 이벤트 중에 MCU에 경고를 보내 시스템 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- 멀티 채널 모니터링을 통해 복잡한 설계에서 정밀한 전원 제어가 가능
- 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 감지
- 워치독 기능은 프로세싱 결함을 방지하고 지속적으로 장치 기능을 보장
- 최대 ASIL D까지 기능 안전 요구 사항 지원
주요 리소스
- TIDA-050008 – 향상된 전압 감시 기능을 갖춘 ADAS 전원 레퍼런스 설계
- TIDA-00530 – 저전력 TDA3x 기반 시스템을 위한 차량용 전원 레퍼런스 디자인
- TPS3704-Q1 – 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기
- TPS38700-Q1 – 최대 12채널을 지원하는 I²C 기능이 있는 오토모티브 전원 공급 장치 시퀀서
- TPS389006-Q1 – 오토모티브 멀티 채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기 및 모니터
넓은 VIN 멀티 채널 통제기를 사용하여 안정적인 모터 드라이브 설계
모터 드라이브에는 정확한 위치 및 토크 제어를 위한 정밀한 감지뿐 아니라 전원 공급 장치를 적절히 조절해야 합니다. TI의 저전류 전압 통제기를 사용하여 코어 전압 레일을 모니터링하고 전력 소모 없이 안정적인 작동을 모니터링합니다.
장점:
- TPS37 및 TPS38에서 최대 65V의 VIN 옵션
- 다중 채널 모니터링 사용 가능
- 고전압 레일을 위한 조정 가능 및 고정 감지 입력
- 시퀀싱 유연성을 위한 프로그래밍 가능한 시간 지연
주요 리소스
- TIDEP0020 – AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인
- TIDM-SERVODRIVE – 산업용 서보 드라이브 및 AC 인버터 드라이브 레퍼런스 디자인
전압 통제기 및 워치독 타이머를 사용하여 에너지 저장 시스템 설계 최적화
에너지 저장 시스템은 전압 통제기를 사용하여 전원 레일을 모니터링하고 필요한 경우 리셋 신호를 어설션합니다. TI의 전압 통제기에는 낮은 정동작 전류(IQ), 고정밀 및 탁월한 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.
장점:
- 워치독 타이머는 마이크로컨트롤러 오작동 발생 시 시스템 안정성 향상
- 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 전압 모니터링
- 최대 4개 채널에서 초저 IQ를 유지하여 전력 소비 최소화
주요 리소스
- TIDA-01214 – 16비트 ADC 및 디지털 아이솔레이터를 사용하는 절연, 고정밀 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 디자인
- TIDA-010041 – 콤퍼레이터 또는 전원 시퀀서로 사용되는 나노 전력, 넓은 VIN(최대 12V) 통제기 레퍼런스 설계
- TIDA-010052 – 모터 드라이브용 안전 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
유연한 고정밀 전압 통제기를 사용하여 EV의 시스템 안정성을 개선하고 기능 안전 요구 사항 준수
전압 통제기는 기능 안전이 최우선인 고신뢰성 차량용 시스템의 시스템 상태를 모니터링할 때 필수적입니다. TI의 전압 통제기에는 낮은 정동작 전류(IQ), 고정밀 및 높은 프로그래밍 기능이 포함되어 있습니다.
장점:
- 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 전압 모니터링
- 최대 4개 채널에서 초저 IQ를 유지하여 전력 소비 최소화
- 프로그래밍 가능한 리셋 지연 및 윈도우 워치독 타이밍 옵션을 통해 사용자 지정 가능
- 차량 안전 무결성 수준(ASIL) D까지 기능 안전 요구 사항 지원
주요 리소스
- TIDA-01168 – 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
- TIDA-020014 – 3가지 유형의 IGBT/SiC 바이어스-공급 솔루션을 사용한 HEV/EV 트랙션 인버터 전력계 레퍼런스 설계
- PMP22650 – GaN 기반, 6.6kW, 양방향, 온보드 충전기 레퍼런스 디자인
- TPS3850-Q1 – 윈도우 워치독 타이머 및 프로그래머블 지연을 갖춘 OV 및 UV 모니터링을 위한 오토모티브 윈도우 수퍼바이저
- TPS3704-Q1 – 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기
- TPS37-Q1 – 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기
소형의 넓은 VIN 통제기를 사용하여 차체 제어 모듈을 위한 고급 전원 효율
차체 제어 모듈 및 차량용 게이트웨이에서 리셋 집적 회로(IC)는 전력 효율을 보장하고 불규칙한 전압 출력 조건에 대한 조기 감지를 지원합니다. TI 통제기는 업계에서 가장 빠른 감지 속도 중 일부에서 시스템 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다.
장점:
- TPS37-Q1에서 최대 65V의 VIN 옵션
- 과전압 및 부족 전압 모니터링이 필요한 시스템을 위한 윈도우 전압 모니터링
- 프로그래밍 가능한 리셋 및 감지 지연 타이밍을 통해 구성 향상
- 별도의 VDD 및 감지 핀으로 VDD보다 높고 낮은 전압 모니터링 가능
주요 리소스
- TIDA-01168 – 12V/48V 차량용 시스템을 위한 양방향 DC/DC 컨버터 레퍼런스 설계
- TIDA-00699 – 콜드 크랭크 작동, 과도 보호, EMI 필터를 갖춘 프론트 엔드 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
- TPS37-Q1 – 초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 오토모티브 65V 윈도우 통제기
- TPS389006-Q1 – 오토모티브 멀티 채널 과전압 및 부족 전압 I²C 프로그래머블 전압 통제기 및 모니터
- TPS3704-Q1 – 높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기
Design & development resources
멀티 채널, 과전압 및 부족 전압, I²C 전압 통제기용 TPS389006 평가 모듈
TPS389006Q1 EVM(평가 모듈)은 I2C 프로그래밍 기능을 지원하는 통합 과전압 및 저전압 통제기인 6채널 TPS389006-Q1을 평가하는 플랫폼입니다. TPS389006-Q1은 16핀의 매우 얇은 쿼드 플랫팩 무연(WQFN) 패키지로 제공됩니다. 또한 TPS389006Q1EVM은 TPS38900x-Q1(4채널 및 8채널)의 다른 버전과 함께 작동하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.
TPS389006Q1EVM은 멀티 채널 전압 모니터링을 위한 여러 EVM을 데이지 체인으로 연결할 수 (...)
나노 정동작 전류 정밀 통제기용 TPS36 평가 모듈
TPS36Q1EVM은 TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 및 TPS36-Q1 전압 통제기용 EVM(평가 모듈)입니다. 이 오토모티브 등급 제품군은 저전압 통제기 및 워치독 기능을 지원합니다. 구체적인 기능은 각 제품의 데이터시트를 참조하세요.
TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 및 TPS36-Q1은 여러 핀아웃 옵션을 제공합니다. TPS36Q1EVM은 다양한 핀아웃에서 지원하는 모든 입력 및 출력 핀에 대한 연결을 제공합니다. 테스트 지점은 사용자가 오실로스코프 또는 멀티미터 측정에 (...)