비디오 시리즈
전압 통제기 기초
전압 통제기, 전압 모니터, 전압 감지기 및 리셋 IC에 관심이 있으십니까? 이 "전압 통제기 101" 교육 시리즈를 통해 기본 사항에 대해 알아보세요. 많은 사람들이 전압 모니터, 전압 감지기, 리셋 IC와 전압 통제기를 혼동하지만 이러한 장치는 모두 동일합니다. 이 교육 시리즈에서는 통제기 입문, 통제기가 서브시스템에 더해줄 수 있는 주요 사양 및 기능에 대한 이해를 포함해 폭넓은 주제를 다룹니다. 전압 레일이 있을 때마다 시스템을 안전하게 실행하고 전압 저하 조건을 방지할 수 있도록 통제기를 활용해야 합니다.
전압 통제기 기초
전압 통제기란?
이 비디오에서는 전압 통제기를 강조하고 전압 통제기가 무엇인지, 어떻게 작동하는지 설명하고 사용 사례를 살펴봅니다.
00:03:16|30 4월 2025
이 비디오에서는 전압 통제기를 강조하고 전압 통제기가 무엇인지, 전압 통제기가 어떻게 작동하는지 설명하고, 통제기의 몇 가지 사용 사례를 살펴봅니다. 사람들은 전압 감지기, 전압 모니터 및 리셋 IC와 전압 통제기를 혼동하지만 이러한 장치는 모두 동일합니다. 통제기는 DC/DC 컨버터, LDO 및 MCU/프로세서의 전압 공급 레일을 모니터링하는 데 가장 일반적으로 사용됩니다. 또한 하위 시스템을 전원 공급으로부터 보호하기 위해 통제기의 작동 원리도 강조할 것입니다.