통제기 및 리셋 IC

지속적인 전압 및 전원 레일 모니터링
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 전압 통제기 및 리셋 IC(통합 회로) 포트폴리오에는 워치독 타이머, 푸시 버튼, 전압 감지기, 고정 시간 지연 통제기 및 프로그래머블 지연 시간 통제기가 포함됩니다. 전압 모니터라고도 하는 통제기 및 리셋 IC는 시스템 상태를 지속적으로 모니터링하여 제대로 작동하는지 확인합니다. 통합된 기능이 차량용, 산업용 및 개인용 전자 제품을 포함한 애플리케이션 전반에 걸쳐 유연성을 제공합니다.

주요 제품

전력의 추세

낮은 정동작 전류(IQ)

다양한 전압 통제기와 리셋 집적 회로(IC) 제품들로 구성된 TI의 폭넓은 포트폴리오를 이용해 시스템 성능을 저하시키지 않고 초저 정동작 전류(IQ)를 구현하세요. TI의 저 IQ 통제기는 낮은 대기 전력으로 작동하는 동안 지속적인 전압 및 전원 레일 모니터링을 제공하여 더 긴 배터리 작동 시간, 더 빠른 동적 응답 시간 및 소형 폼 팩터를 가능하게 하며, 모두 초저 정동작 전력 소비를 유지합니다.


TPS3899활성

프로그래머블 감지 및 리셋 지연을 지원하는 나노파워 슈퍼바이저

TLV841활성

초저전압 나노파워 슈퍼바이저 패키지 - 조정 가능한 릴리스 지연 지원, 웨이퍼 칩 스케일 패키지

TLV803E활성

액티브 로우 오픈 드레인 출력을 지원하는 저전력 전압 수퍼바이저(리셋 IC)
높은 정밀도

TI의 고정밀 슈퍼바이저 및 리셋 IC는 전원 공급 장치를 더 잘 조정하고 중요한 그리드 인프라, 모터 드라이브 및 산업용 자동화 시스템에서 더 안전한 작동을 가능하게 합니다.


전압 통제기 기초

이 교육 시리즈에서는 통제기 입문, 통제기가 서브시스템에 더해줄 수 있는 주요 사양 및 기능에 대한 이해를 포함해 폭넓은 주제를 다룹니다.
White paper

자동차 및 산업 분야의 기능적 안전성 인증 간소화

이 백서에서 IC(통합 회로) 설계 방식에 대한 TI의 접근법이 어떻게 고객에게 기능 안전성 설계의 효율을 높이는 리소스를 제공해 줄 수 있는지 설명합니다.
Application brief

High Voltage – Fast Power Fault Detection by Monitoring 24V AC Systems Using TPS

TPS37x 전압 통제기를 사용한 24V AC 시스템 모니터링을 통해 신속하게 전력 오류를 감지합니다.

TPS3703-Q1활성

리셋 시간 지연을 지원하는 오토모티브 고정밀 윈도우 통제기

TPS3704-Q1활성

높은 정확도와 소형 폼 팩터를 사용하는 오토모티브 멀티 채널 윈도우 통제기

TPS3435활성

나노 정동작 전류 정밀 시간 초과 워치독 타이머

Technical Resources

E-book

Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics

이 문서에서는 전압 통제기에 대해 소개하고 다양한 애플리케이션에 대해 심도 깊게 살펴봅니다.
Selection guide

Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)

TI에서 가장 인기가 많은 통제기 및 리셋 IC를 살펴보세요.
Application note

Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)

전압 통제기, 리셋 IC, 전압 감지기, 워치독 타이머 및 관련 모니터링 장치에 대한 FAQ를 읽어 보세요.

TPS3436

대략적인 가격 (USD)1ku |1.203

TPS7H3034-SP
TPS7H3124-SP
TPS7H3134-SP