핫 스왑 컨트롤러
카테고리별로 찾아보기
TI 핫 스왑 컨트롤러를 사용하여 돌입 전류, 오류 및 예기치 않은 중단으로부터 시스템을 보호하는 동시에 원활한 보드 삽입 및 제거를 지원합니다. 정밀한 전류 모니터링과 빠른 응답 시간, 그리고 구성 가능한 보호 기능을 갖춘 핫 스왑 컨트롤러는 안정적이고 중단 없는 동작을 보장합니다. 전력 밀도가 높은 현대 시스템을 위해 설계된 핫 스왑 컨트롤러는 엔지니어가 요구하는 성능과 신뢰성을 제공하며 향후 전원 아키텍처의 과제를 해결합니다.
주요 기능별로 선택
관련 카테고리
eFuse(통합 핫 스왑)
TI의 핫 스왑 컨트롤러를 선택해야 하는 이유
Technical Resources
핫 스왑 컨트롤러를 사용하여는 48V AI 서버의 보호 문제 해결
Handling System Transients in Hot Swap Applications
견고하고 안정적인 전원 경로 보호를 달 성하기 위한 전원 스위치 과도 보호 설계
안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계
AI와 클라우드의 성장으로 서버 전력 수요가 증가함에 따라 안정성이 매주 중요해지고 있습니다. TI의 핫 스왑 컨트롤러를 사용하면 시스템 안정성을 유지하면서 안전하게 보드를 삽입하고 제거할 수 있습니다. 이 장치는 돌입 전류를 관리하고 전원 과도에 맞서 보호를 제공해 콤팩트하고 효율적인 설계로 중요한 시스템을 안전하게 지킵니다.
장점:
- 높은 전력 용량으로 최적의 성능 지원
- 과전압, 과전류 및 과열 이벤트 시 종합적인 보호 기능 제공
- PMBus가 지원되며 전압 범위가 넓어 더 정확한 맞춤형 솔루션 제공
주요 리소스
- PMP23496 – 48V 인공 지능 서버를 위한 8kW 핫 스왑 레퍼런스 설계
- LM5066H1EVM – LM5066H1 평가 모듈
- LM5066IEVM-626 – LM5066IEVM-626 PMBus를 지원하는 평가 모듈
- LM5069EVAL – 전원 제한을 지원하는 양극 고전압 핫 스왑 돌입 전류 컨트롤러 평가 모듈
필드 및 백플레인 전원 시스템을 위한 맞춤형 솔루션 구축
작동을 중단하지 않고 보드를 라이브 삽입 및 제거할 수 있는 핫 스왑 컨트롤러를 사용해 산업용 전원 시스템을 최적화하십시오. 이 장치는 돌입 전류를 관리하고, 전기 오류 보호를 제공하며, 요구 사항이 까다로운 환경에서 안정적인 성능을 보장합니다.
장점:
- 회전율과 전류 한도를 조정할 수 있어 돌입 전류 정밀 제어 가능
- 과전류, 과전압 및 단락에 대한 강력한 보호 제공
- 빠른 오류 탐지 및 모니터링으로 가동 시간 개선
- 공간이 한정된 산업용 시스템에 적합한 콤팩트한 설계
주요 리소스
- TIDA-010070 – 저전압 서보 드라이브를 위한 보호 DC-버스 입력 전원 및 제어 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
- TIDA-010242 – MIL-STD-1275E 서지 보호 레퍼런스 설계
- TIDA-00500 – PLC 모듈용 커패시터 기반 백업 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
- LM5066H1EVM – LM5066H1 평가 모듈
- LM5066IEVM-626 – LM5066IEVM-626 PMBus를 지원하는 평가 모듈
- LM5069EVAL – 전원 제한을 지원하는 양극 고전압 핫 스왑 돌입 전류 컨트롤러 평가 모듈
고성능 장치로 차세대 무선 인프라에 전력 공급
무선 네트워크가 5G 및 그 이후 세대의 요구를 충족하기 위해 발전하면서 기반 인프라는 안정성, 효율성, 성능을 겸비한 장치가 필요해졌습니다. TI의 장치는 최신 무선 시스템의 요구를 충족하며 원활한 연결, 안정적인 작동, 전력 최적화를 보장합니다. 성능과 확장성을 고려해 설계된 TI 솔루션은 점점 복잡해지는 차세대 네트워크를 지원하고 있습니다.
장점:
- 고전력 밀도
- 시스템 안정성 개선을 위한 통합 보호 기능
주요 리소스
Design & development resources
핫 스왑 설계 계산기 툴
핫 스왑 및/또는 eFuse 설계를 만들려면 복잡한 수식과 계산이 필요합니다. 입력 전압 범위, 전류 및 출력 커패시턴스와 같은 시스템 요구 사항을 입력하면 계산기가 견고한 설계를 위한 지침을 제공해주기 때문에 이 과정을 간소화할 수 있습니다. 이 툴은 기존 설계를 평가하거나 다양한 회로 상태에서 설계 여유도를 분석하여 문제를 해결하는 데도 사용할 수 있습니다.
계산기 이름
지원되는 부품
부품 설명
LM25066/66A/66I/66IA
PMBus 및 I/V/P/E 모니터링을 지원하는 2.9V~17V 핫 (...)
LM5066IEVM-626 PMBus를 지원하는 평가 모듈
The LM5066IEVM-626 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5066I high-performance hot-swap controller with PMBUS compliant SMBUS/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of systems connected to a (...)
LM5069EVM-627 고전압 역방향 연결 역전류 핫 스왑 평가 모듈
LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board (...)