모든 설계를 완성하는 제품
Browse by category
로직 및 전압 변환 스포트라이트
펄스 및 지연(TPUL 및 TDEL)
차세대 타이밍: 정확하고 사용하기 쉽습니다.
접지 레벨 변환기
시스템의 접지 오프셋 및 접지 잡음 해결
고출력 드라이브 전압 변환
레벨 전환과 함께 신호 부스트
TI 로직 및 전압 변환 제품의 규모
작년에 출하된 부품 수
전 세계 엔지니어가 신뢰하는 TI는 고객의 설계가 계속 발전할 수 있도록 수십억 개의 로직 부품을 생산하여 배송하고 있습니다.
로직 혁신의 역사
모든 장치에 녹아있는 수십 년의 로직 전문성을 바탕으로 엔지니어가 확신을 가지고 설계할 수 있도록 지원합니다.
포트폴리오의 제품 수
수천 개의 장치가 포함된 TI 로직은 모든 설계 과제에 적합한 솔루션을 갖추고 있습니다.
첨단 웨이퍼 제조
300mm 웨이퍼 팹을 기반으로 구축된 TI는 고객의 공급망이 요구하는 규모와 신뢰성을 제공합니다.
차세대 패키지 솔루션
DTX
TI의 DTX 패키지는 습식 플랭크가 있어 PCB 조립 중 리드 측면을 따라 안정적인 솔더 필렛 형성이 가능합니다. 이를 통해 견고한 솔더 접합부와 AOI(자동 광학 검사) 호환성을 확보할 수 있습니다. 이는 많은 차량용 애플리케이션의 공통적인 요구 사항입니다. 또한 컴팩트한 공간 절약형 풋프린트이므로 보드 면적은 최소화해야 하지만 보드 수준의 신뢰성은 타협할 수 없는 설계에 이상적인 솔루션입니다.
Novel Plating Technology for Wettable-Flank QFN and SON Packages (Rev. A)
The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications
Make automatic optical inspection easy thanks to packages with wettable flanks
DGS 및 DYY
DGS와 DYY 패키지는 14핀 이상의 로직 기능을 위한 TI의 가장 작고 비용 효율적인 리드형 패키지 제품입니다. 널리 사용되는 PW 패키지와 마찬가지로, DGS와 DYY는 익숙한 리드형 폼 팩터와 높은 채널 수를 동일하게 제공하면서도 더 작은 면적과 경쟁력 있는 가격대를 가지고 있습니다. DYY와 DGS는 PW보다 각각 57%와 35% 더 작기 때문에, 고객은 신뢰할 수 있는 리드형 패키지 솔루션을 유지하면서도 보드 공간을 최적화하고 비용을 절감할 수 있습니다. DYY와 DGS 패키지는 PW 패키지의 듀얼 풋프린트 레이아웃에도 사용할 수 있으므로 급작스러운 보드 재설계나 스핀이 필요 없습니다.
Optimizing Board Space for Discrete LOGIC Designs Using Smallest Package Solutio (Rev. A)
Future-Proofing Your Level Shifter Design with TI's Dual Footprint Packages
Enabling Small Ruggedized Applications with Next-Generation Leaded Logic IC Pkg
BQA/BQB 및 DPW
BQA/BQB: 채널 수가 많은 로직이 필요한 경우를 위해, BQA/BQB는 가능한 가장 작은 풋프린트 중 하나로 핀 간 0.5mm 피치를 제공합니다. 컴팩트한 폼 팩터는 PCB의 신호 밀도를 극대화하여 많은 수의 I/O가 필요한 공간 제약형 설계에 적합합니다.
DPW: 채널 수가 적은 애플리케이션을 위한 DPW는 1mm² 미만의 초소형 솔루션을 제공하는 가장 작은 로직 패키지 중 하나입니다. 최소화된 풋프린트는 보드 면적이 매우 귀중하고 적은 수의 I/O만 필요한 설계에 맞춰 제작되었습니다.