절연 RS-485 트랜시버
최고 작동 전압, 최고의 잡음 내성 및 가장 작은 솔루션 크기
카테고리별로 찾아보기
독점 이산화규소(SiO2) 절연 장벽으로 업계 최고 성능을 제공하는 기본 및 강화 절연 RS-485 및 절연 RS-422 트랜시버 포트폴리오를 살펴보세요. 이 제품군은 디지털 절연기와 RS-485 또는 RS-422 트랜시버의 기능을 하나의 작은 장치로 통합했습니다.
더 먼 거리에서 데이터 안정성 및 시스템 성능 개선
관련 카테고리
절연 없는 RS-485 및 RS-422 트랜시버
Technical Resources
Application brief
How to Isolate RS-485 for Smallest Size and Highest Reliability (Rev. C)
통합된 절연 RS-422 및 RS-485 트랜시버가 기존 옵토커플러 기반 솔루션에 비해 상당한 보드 공간을 줄이면서 안정적인 통신을 제공하는 방법을 확인하십시오.
Application brief
How to Isolate Signal and Power for an RS-485 System (Rev. D)
RS-422 또는 RS-485 노드 절연을 위한 다른 솔루션을 살펴보고 각각의 장단점을 알아보십시오.
Design & development resources
레퍼런스 디자인
절연 및 비절연 RS485 인터페이스를 사용한 소형 폼 팩터, 하프 듀플렉스 레퍼런스 디자인
RS485(절연, 비절연)는 그리드 인프라 영역에서 널리 사용되는 인터페이스이며, 새로 설계된 장비에서 가장 중요한 옵션 중 하나입니다. TIDA-00308은 이 설계에 제공되는 절연 전원 공급 장치를 사용하여 3가지 애플리케이션 시나리오를 위한 TI RS485 디바이스를 사용하여 신속하게 평가 및 설계할 수 있도록 지원합니다. 또한 사용 설명서의 테스트 결과는 이 설계에서 IEC61000-4-2 ESD 및 IEC61000-4-5의 서지 테스트를 보여줍니다.
레퍼런스 디자인
듀얼 절연 하프 듀플렉스 RS-485 리피터 레퍼런스 디자인
이 레퍼런스 설계는 산업용 애플리케이션에 적합한 장거리 RS-485 네트워크를 위한 데이터 속도 독립적인 흐름 제어를 지원하는 듀얼 절연 하프 듀플렉스 리피터를 보여줍니다. 이 설계는 과도 내성 표준의 IEC 61000 제품군에 명시된 ESD, EFT 및 서지 과도현상으로부터 신호 경로를 보호하는 과도 보호 기능을 제공합니다.
레퍼런스 디자인
기능 절연 RS-485, CAN 및 I2C 데이터 전송을 위한 통신 모듈 레퍼런스 디자인
TIDA-01281 레퍼런스 설계는 RS-485/I2C/CAN 트랜시버를 위한 절연 통신 및 절연 전력이 필요한 무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지 저장 장치와 같은 산업용 시스템에서 사용하기 위한 저비용, 고효율 절연 RS-485, I2C 및 CAN 통신 모듈 솔루션입니다. 이 설계에는 각 인터페이스의 통신 프로토콜을 처리하는 온 보드 C2000-Piccolo 마이크로컨트롤러가 탑재되어 있습니다. 이 보드는 통신 트랜시버용 2차 전원을 생성하기 위한 적은 부품 수의 내장형, 고효율, 1차측 제어 절연 전원 공급 장치를 (...)