RS-485 및 RS-422 트랜시버

더 먼 거리에서 데이터 안정성 및 시스템 성능 개선
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

RS-422 및 RS-485 인터페이스용 고성능 트랜시버 포트폴리오와 RS-232 및 RS-485 다중 프로토콜 장치를 살펴보세요. TI의 RS-422 및 RS-485 트랜시버는 업계에서 가장 작은 패키지에 통합 보호 기능 및 높은 내성을 제공하여 혹독하고 노이즈가 많은 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. TI의 다중 프로토콜 제품군은 전환 가능한 종단 및 루프 백 진단과 같은 추가 기능이 통합되어 있고 여러 설계 애플리케이션에 새로운 수준의 유연성을 제공합니다.

유형 선택


ESD 통합 트랜시버

ESD 보호, 최대 30kV IEC 61000-4-2 접촉 방전 보호 및 30kV HBM 보호가 통합되어 있어 외부 보호가 필요하지 않아 비용과 보드 공간을 절감할 수 있는 RS-485 트랜시버

고장 방지 트랜시버

데이터 핀의 높은 버스 고장 방지와 넓은 공통 모드 전압을 지원하며 혹독한 산업 환경에서 보호하고 작동하도록 설계된 RS-485 트랜시버

과전류 보호 트랜시버

높은 수준의 서지 보호(IEC 61000-4-5)가 통합되어 있어 외부 보호 부품을 줄여주는 RS-485 트랜시버

다중 프로토콜 트랜시버

RS-232 통신 및 루프백 진단 기능이 통합된 RS-485 트랜시버는 다양한 설계 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.
버스 라인 트랜시버와 로직 수준 인터페이스 간에 2.5kVRMS 절연을 제공하도록 정전식 절연이 통합된 RS-485 트랜시버

관련 카테고리


절연 RS-485 트랜시버

주요 포트폴리오


Technical Resources

Application note

Using THVD80x0 Devices to Communicate Over an AC Outlet

THVD8000 및 THVD8010은 RS-485 신호의 전력선 통신을 위해 두 개의 와이어를 사용할 때 매우 우수합니다. 220V AC 또는 수백 볼트 DC 전력선용 110V AC를 통해 RS-485 신호를 전송하는 시스템 솔루션을 알아보세요.
Application note

RS-485: High-Fault Protection, Wide-Input Common Mode, and Deglitch Function

고장 방지, 입력 공통 모드 범위, 디글리치 지원 같은 기능이 설계자가 더 견고한 RS-485 시스템을 만드는 데 어떤 도움이 되는지 알아보십시오.  각 기능에 대해 THVD24x0 디바이스를 사용하여 테스트하고 결과를 통해 테스트했습니다.
Application note

RS-485: What is Auto-Direction and Why it is Useful in Systems?

RS-485 자동 방향 기능에 대해 알아보고 THVD14x6 디바이스를 사용하여 테스트했습니다. 자동 방향 기능 덕분에 THVD14x6은 시스템의 절연 채널 또는 GPIO 핀이 제한된 경우에 적합합니다.
THVD9491-SP
THVD4431A

대략적인 가격 (USD)1ku |3.53