HDMI, 디스플레이 포트 및 MIPI IC

고해상도 비디오 및 이미지의 신호 무결성 개선
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

HDMI®, 디스플레이 포트™ 및 MIPI® 프로토콜을 위한 리타이머, 리드라이버 및 멀티플렉서 포트폴리오는 비디오, 카메라 및 디스플레이 인터페이스의 확장된 트레이스와 케이블 길이를 구동하는 유연한 신호 라우팅과 더 나은 신호 무결성을 지원합니다. HDMI 및 디스플레이 포트에 대한 최신 표준을 지원하여 광범위한 애플리케이션에 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.


리드라이버 및 이퀄라이저

채널 손실 및 ISI(부호 간 간섭)를 보상하도록 설계된 전력 효율이 높은 장치로, 확장된 신호 범위를 지원합니다.

리타이머

고성능 장치가 손실률 높은 채널에서 지터 및 임의의 잡음을 제거하여 신호 품질을 향상합니다.

멀티플렉서

패시브 및 액티브 멀티플렉서는 신호 품질을 유지 및 향상하는 한편 신호를 원하는 엔드포인트로 라우팅합니다

MIPI CSI/DSI 브리지

저전력 장치가 비디오 스트림 데이터를 CSI 또는 DSI 프로세서 출력에서 LVDS 또는 eDP 디스플레이 패널로 변환하여 작은 풋프린트로 최대 2K 해상도를 제공합니다.

DVI 트랜시버

포괄적인 TMDS DVI 비디오 솔루션이 통합 HDCP를 사용하여 또는 사용하지 않고 데이터를 전송 및 수신하며, 최대 1080p의 해상도를 지원하는 카탈로그 또는 오토모티브 등급 버전에서 사용 가능합니다.

관련 카테고리


디스플레이 전원

높은 효율, 작은 크기, 동급 최고의 화면 품질을 통해 첨단 디스플레이 디자인을 실현할 수 있게 해주는 LCD 및 AMOLED 디스플레이 전원 솔루션입니다.

디스플레이 백라이트

생생한 엣지 조명 및 직접 조명 TFT 디스플레이를 만드는 데 도움이 되는 높은 전력 공급과 초고효율을 지원하는 백라이트 솔루션입니다.

Technical Resources

White paper

Build a true fidelity system using video signal conditioners

Ultra HD 4K 해상도를 위해서는 비디오 데이터 속도가 멀티 기가비트 범위에 있어야 합니다. HDMI 및 디스플레이 포트 신호 조절기는 신호 충실도를 유지하고 시스템 성능을 개선하는 방법을 알아보세요.

HDMI, DisplayPort™ 및 MIPI® 교육

개요 및 심층적인 프레젠테이션을 포함하는 TI의 주문형 교육 라이브러리를 탐색해 보세요.
Application note

How to Bridge LVDS/OLDI to HDMI/DVI

LVDS, OLDI 또는 RGB를 HDMI 또는 DVI 디스플레이에 연결하는 데 유용한 설계 가이드를 사용하십시오.
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

튜너 비디오 구성 소프트웨어 툴

DSI 튜너 비디오 구성 툴은 SN65DSI8x DSI-LVDS 브리지 장치를 사용하여 DSI 데이터를 LVDS 패널로 전송하는 데 필요한 비디오 타이밍 및 구성 레지스터 값을 생성합니다. 타이밍과 레지스터 값은 툴에 제공된 입력 필드에 입력한 입력을 기준으로 계산됩니다.

평가 모듈(EVM)용 GUI

SigCon Architect 유틸리티 툴

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

레퍼런스 디자인

HDMI 2.0 ESD 보호 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 HDMI 2.0 드라이버의 TMDS 라인과 ESD(정전 방전)로부터 리타이머를 보호하는 두 가지 독특한 방법을 보여줍니다. HDMI 표준은 셋톱 박스에서 노트북, TV에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 포트는 거의 항상 외부에 있기 때문에 ESD 이벤트에 취약합니다. 고속 HDMI 2.0 신호는 드라이버가 IC에 좋은 ESD 보호 기능을 통합할 수 없다는 것을 의미하므로 개별 ESD 보호 장치가 필요합니다. HDMI 드라이버도 일반적으로 매우 민감합니다.즉 ESD 보호가 매우 낮은 (...)