백라이트 LED 드라이버

다양한 화면 크기를 위한 고성능 드라이버
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 방대한 스텝업(부스트) LED 드라이버 포트폴리오는 LCD 백라이트를 위한 글로벌 조광 기술을 활용합니다. 단일 채널 옵션을 최대 90% 효율로 사용하거나 동일한 LED 수를 유지하고 더 높은 채널 수 옵션을 사용하여 총 시스템 효율성을 개선할 수 있습니다. TI의 백라이트 LED 드라이버는 보호 범위 기능으로 LED 수명을 연장하고 높은 조광 및 대비 비율로 LCD 화면 성능을 최적화합니다.

기능별 선택


글로벌 조광: 최대 VIN ≤30V


글로벌 조광: 최대 VIN >30V


로컬 조광

Technical Resources

Application note

Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application

최대 출력 전류를 예측하고, 오디오 잡음을 최소화하고, 전압 강하를 예측하여 적합한 백라이트 드라이버를 선택하는 방법을 알아보십시오.
Application note

Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications

이 애플리케이션 노트에서는 인덕터의 중요한 매개 변수와 LCD 백라이트 애플리케이션에 적합한 인덕터를 선택하는 방법을 설명합니다.

LED 백라이트 설계 고려 사항

다양한 애플리케이션과 관련된 LCD 백라이트에 대한 주요 설계 고려 사항에 대해 알아보십시오.

Design & development resources

레퍼런스 디자인

90Hz 재생률의 가상/증강 현실 디스플레이를 위한 백라이트 및 LCD 바이어스 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 웨어러블 디바이스의 LCD 디스플레이를 위한 전원 솔루션, 특히 AR(증강 현실) 및 VR(가상 현실) 헤드셋에 대해 설명합니다. LP8556으로 고전류 정확도의 백라이트 드라이버를 달성하여 작은 듀티 사이클에서 고전류를 제공하고 주사율과 동기화합니다. LCD 바이어스 전원 드라이버는 사용이 간편하고 작은 패키지가 포함된 TPS65132에서 제공합니다. 자세한 설계 이론, 구성 요소 선택 및 테스트 결과도 설명합니다.

레퍼런스 디자인

조광 제어와 자동 열 축소가 가능한 70V, 60mA 백색 LED 드라이버 레퍼런스 설계

소형, 고효율(>90%) 백색 LED 드라이버.  6V~18V 소스의 최대 70V에서 최대 70V까지 440 루멘 백색 LED를 구동합니다.  높은 LED 온도를 방지하기 위한 자동 열-전류 축소를 지원하는 전압 제어 조광을 포함하고 있습니다.  6V~18V DC를 전원으로 사용하는 범용 LED 조명을 위해 설계되었습니다.

레퍼런스 디자인

백색 LED 드라이버, 주변광 및 근접 센서를 사용한 스마트 백라이트 제어 레퍼런스 디자인

이 레퍼런스 설계는 해당 환경의 주변광 수준에 따라 LCD 백라이트 밝기를 동적으로 조정함으로써 전원을 절약하고 LCD 백라이트의 수명을 연장합니다. 정전식 근접 센서는 사람이 접근할 때 시스템을 절전 또는 대기 모드에서 활성화하여 전원을 절약하고 LCD 백라이트의 수명을 늘립니다.