멀티 채널 IC(PMIC)

확장 가능하고 구현이 쉬운 PMIC를 사용하여 시스템에 전원 공급
모든 제품 보기

카테고리별로 찾아보기

TI의 기능 안전, 범용 및 DDR(두 배 데이터 속도) PMIC는 다양한 TI 및 타사 임베디드 프로세서, 마이크로컨트롤러, 애플리케이션별 IC 및 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 전원 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 작은 솔루션 크기 및 낮은 재료 사양서 비용 달성부터 전압 모니터, 워치독 타이머, 임베디드 시스템 모듈, 기능 안전 문서와 같은 통합 기능 안전 기능에 이르기까지, TI의 PMIC는 오토모티브 및 산업용 애플리케이션에 대한 ASIL(Automotive Safety Integrity Level) 및 SIL(안전 무결성 수준) 등급을 달성하는 데 도움이 됩니다.

설계를 바로 시작할 수 있는 레퍼런스 설계와 함께 SoC에 전원을 공급하는 적합한 PMIC를 찾아보세요. TI, Xilinx, NXP 및 기타 공급업체의 SoC용 전원 솔루션을 살펴보세요. 

전력 공급 대상에 따라 PMIC를 찾아보세요


프로세서 및 FPGA

프로세서 및 FPGA를 위한 확장 가능한 전원 및 고정밀 PMIC.

마이크로컨트롤러

통합 PMIC는 단일 칩 솔루션이 MCU(마이크로컨트롤러) 및 컴패니언 주변 장치, 메모리, 입력/출력, 센서 등에 전원을 공급할 수 있게 해줍니다.

레이더 센서

밀리미터파 레이더 센서용 저잡음 PMIC.

카메라 센서

PoC(Power over Coax) 또는 차량 배터리에서 입력 전압을 지원하는 프로세서가 없는 원격 카메라용 저잡음 PMIC.

DDR

DDR 메모리를 위한 전압 터미네이션 레귤레이터 및 JEDEC 호환 PMIC.

모든 PMIC 보기

모든 PMIC를 보고 매개 변수 표를 사용하여 특정 요구 사항에 따라 필터링하세요.

프로세서, FPGA, MCU 및 센서용 솔루션

주요 PMIC

TI PMIC를 선택해야 하는 이유

기능 안전 준수 장치의 광범위한 포트폴리오
소프트웨어 드라이버 및 개발 툴
임베디드 시스템용 데모 보드

전력의 추세

전력 밀도

PMIC를 사용하면 효율성이나 열 성능 저하 없이 레이아웃을 최적화할 수 있습니다. 원하는 구성 가능 솔루션이든 확장 가능한 솔루션이든, TI의 고효율 PMIC를 사용하면 적은 구성 요소로 시스템 복잡성을 줄일 수 있습니다. FPGA 및 프로세서와 같은 고전류 디지털 부하에 전원을 공급할 때는 고밀도 PMIC를 고려하십시오. TI의 프로세서 연결 툴을 사용하여 FPGA 또는 프로세서에 전원을 공급할 수 있는 최고의 디바이스를 찾아보세요.


Application brief

The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)

산업 및 차량용 프로세서 전원 요구 사항이 매년 발전함에 따라 시스템 적응성과 더 높은 성능에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. TI의 다중 위상 PMIC는 적응 가능하고 견고한 솔루션을 제공합니다.
Application brief

TPS650330-Q1 Powering multiple Image Sensors with the same Power Management IC

오토모티브 애플리케이션의 여러 이미지 센서가 대세로 자리 잡았습니다. 오토모티브 카메라 모듈을 설계하는 데 있어, 열, 크기, 성능은 매우 중요합니다. 이 문서는 TI의 PMIC가 이러한 과제를 해결하는 방법을 설명합니다.

TPS6521815활성

6개의 DC/DC 컨버터, 1개의 LDO 및 3개의 부하 스위치가 있는 사용자 프로그래머블 전원 관리 IC(PMIC)

TPS6594-Q1활성

벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC

LP8764-Q1활성

오토모티브 SoC용 5A/20A 다중 위상 벅 컨버터 PMIC 4개
낮은 EMI

EMI를 완화하는 것은 많은 전원 공급 장치 설계의 큰 과제입니다. 업계 최고의 확산 스펙트럼 기술이 내장되어 있어 더 넓은 주파수 범위에 걸쳐 에너지를 확산시키고 설계 시간을 절약하고 필요한 경우 필요한 CISPR 표준을 달성하여 EMI를 완화합니다.


Application note

High-Performance CMOS Image Sensor Power Supply in Industrial Camera and Vision (Rev. A)

이 문서에서는 공장 자동화 및 제어 애플리케이션을 위한 산업용 머신 비전 카메라 또는 비전 센서의 고성능 CMOS 이미지 센서에 전원을 공급하는 솔루션을 제공합니다.
Application note

Passing CISPR-25 Radiated and Conduction Emissions Using the TPS65033x-Q1 (Rev. A)

이 애플리케이션 보고서는 차량용 카메라 애플리케이션을 위한 TPS650330-Q1을 사용하여 CISPR-25 전도 및 방사 방출 테스트 결과를 요약하여 설명합니다.

LP87745-Q1활성

레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC

TPS650330-Q1활성

카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC

TPS6594-Q1활성

벅 컨버터 5개 및 저손실 레귤레이터 4개가 포함된 오토모티브, 2.8V~5.5V PMIC
낮은 노이즈 및 높은 정밀도

본질적으로 모든 DC/DC 레귤레이터에는 스위칭 주파수에서 몇 가지 기본 리플 잡음이 있습니다. TI의 저잡음 PMIC는 효율에 크게 영향을 주지 않으면서 스위칭 주파수를 높임으로 잡음에 민감한 애플리케이션을 위한 깨끗한 전원 공급 장치를 제공합니다. TI의 고성능 다중 위상 레귤레이터는 부하 과도 응답에 대한 정밀한 출력 전압 정확도를 유지합니다. 리플, 잡음 및 부하 과도 응답 요구 사항은 애플리케이션 및 사용 사례에 따라 달라집니다. 


Technical article

Improving industrial radar RF performance with low-noise, thermal-optimized power

레이더 시스템이 원격 물체로부터 데이터를 감지하고 릴레이하기 위해서는 저잡음 및 열 성능이 중요합니다. PMIC는 엄격한 리플 사양을 충족하고, 열 성능을 최적화하고, 기능 안전 요구 사항을 지원합니다.
User guide

Power Supply Design for xWR Radar Using LP87702K-Q1 (Rev. A)

이 문서는 LP87702K-Q1 PMIC를 사용하는 애플리케이션을 위한 오토모티브 및 산업용 mmWave 레이더 센서용 전원 솔루션을 설명합니다.

LP87745-Q1활성

레이더 MMIC를 위한 차량용 3A 저잡음 벅 컨버터 3개, IO LDO 및 5V 부스트 컨버터 PMIC

TPS650330-Q1활성

카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC

LP87702활성

산업용 레이더용 진단 기능을 갖춘 듀얼 벅 컨버터 및 5V 부스트

Technical Resources

DIY PMIC 교육 비디오

DIY PMIC 교육 비디오에서는 DIY 및 사용자 프로그래머블 PMIC의 개념, PMIC 사용 및 프로그래밍 방법, 교육에서 다루는 디바이스에 대한 예제 자료를 제공합니다.
Application brief

The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B)

TI의 "DIY(Do-it-Yourself)" 사용자 프로그래밍 가능 PMIC를 사용하면 시스템을 위한 완전히 통합된 전원 솔루션을 사용자 지정할 수 있습니다. Arrow programming services를 방문하여 생산 프로그래밍 서비스를 시작하십시오.

Xilinx 전원 파트너

TI는 Xilinx와 긴밀하게 협력하여 모든 Xilinx 전원 사양을 충족하도록 설계된 다양하고 검증된 전원 솔루션을 개발하고 있습니다.

Design & development resources

계산 툴

TPS6594-Q1, LP8756-Q1, LP8758, LP8770 및 TPS650330-Q1용 효율성 예측 툴

The PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET GUI) is a graphical user interface used to easily evaluate PMIC DC/DC regulator efficiency relative to your design conditions. The PEET GUI can be used to configure each DC/DC regulator separately and provides real-time efficiency and power dissipation data (...)

PMIC, 애플리케이션 프로세서 및 다양한 인터페이스가 통합된 타사 데모 보드

설계 하드웨어 및 SOM(시스템 온 모듈) 보드는 다른 SoC 공급업체의 애플리케이션 프로세서에 전원을 공급할 때 PMIC 성능을 입증합니다. 타사 파트너를 통해 제공되는 이 보드는 설계를 시작하고 출시 시간을 단축합니다.

SoC를 위한 솔루션

MCU, MPU, FPGA 또는 센서에 적합한 PMIC를 찾아보세요.
TPS650364-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.725

LP87781-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.2

TPS650372-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.018

TPS650365-Q1

대략적인 가격 (USD)1ku |1.668

TPS65214

대략적인 가격 (USD)1ku |1.252