첨단 조명 시스템 설계
DALI를 사용해 조명 시스템 제어
DALI(Digital Addressable Lighting Interface)는 LED 드라이버, 밸러스트, 디머, 센서, 컨트롤러와 같은 여러 가지 조명 시스템을 서로 연결하는 데 사용되는 2선 디지털 통신 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 센서와 연동하여 조명을 동적으로 조정함으로써 전력을 절감하고 에너지 효율적인 시스템을 구현하도록 설계되었으며, 동시에 양방향 통신을 통해 시스템의 오류나 진단 정보를 보고할 수 있습니다. DALI는 시스템 복잡성을 줄이는 비용 효율적인 솔루션일 뿐만 아니라, 여러 조명 장치를 연결하고 각 장치를 개별적으로 주소 지정할 수 있도록 합니다.
TI는 DALI-2를 지원하며, IEC 62386-103의 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항을 충족하는 솔루션을 제공합니다.
MSPM0G3507활성
조명 시스템 무선 제어
조명을 무선 제어하면 추가적인 제어 배선이 필요하지 않고, 동시에 시스템 설치와 확장이 원활해집니다. Bluetooth® LE, Bluetooth® Mesh, Zigbee®, Thread, Matter, Wi-Fi®를 아우르는 TI의 광범위한 무선 포트폴리오를 이용해 스마트 조명 애플리케이션에 적합한 안정적인 무선 제품 네트워크를 만들어 보십시오.
다음에 조명 네트워크를 연결할 때 TI가 보유한 연결 경험, 양질의 제품과 지원을 활용하십시오.
터치 프리 조명 시스템 구축
레이더 기반 조명 시스템으로 한층 더 정확하고 안정적인 감지를 구현하십시오. 레이더 기술은 기존 센서와 달리 3D 환경에서 정밀한 존재 감지, 인원수 계산, 추적 기능을 제공하며 일반적인 오탐지를 줄여줍니다.
레이더는 미세한 동작을 감지하고 넓은 영역을 커버할 수 있어, 조명 시스템의 높은 정확도를 보장하고 에너지 절감을 실현하며, 안전성과 쾌적성을 향상시킵니다. 레이더는 최신 스마트 조명 네트워크에 원활하게 통합되어 주변 환경을 지능적이고 반응형으로 전환합니다. 따라서 산업용과 주거용 공간 모두에 이상적인 선택입니다. TI에서는 조명 시스템을 개선하는 광범위한 레이더 포트폴리오를 제공합니다.