승객이 자신의 차량과 상호 작용할 수 있는 방법을 제공함으로써, 오토모티브 디스플레이는 맞춤화되고 지능적이며 몰입형 객실 환경을 제공합니다. TI의 집적 회로, 레퍼런스 설계 및 설계 리소스를 이용하면 안정적이고 비용 효과적인 차량용 디스플레이 시스템을 구축할 수 있습니다.

차량용 디스플레이 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

확장 가능한 디스플레이 솔루션
광범위한 포트폴리오
신뢰할 수 있는 EMC(전자파 적합성)

차량용 디스플레이 설계의 파트너

필요에 맞게 디스플레이를 사용자 지정

FPD-Link 시리얼라이저 및 디시리얼라이저(SerDes)는 차량용 시스템 내에서 연선 또는 동축 케이블을 통해 고해상도 비디오 데이터를 전송합니다.  비디오, 오디오, 클록은 물론 양방향 제어 데이터를 하나의 스트림으로 통합하여 시스템 크기와 케이블 무게를 줄입니다.  확산 스펙트럼 기능은 링크의 EMI(전자기 간섭) 성능을 개선합니다.

TI의 FPD-Link 디스플레이 시리얼라이저/디시리얼라이저는 1080p, 2K, 4K 및 8K 디스플레이, 온디바이스 고대역폭 디지털 콘텐츠 보호(HDCP) 키와 케이블 수명 온도 변화를 보상하는 적응형 이퀄라이제이션을 지원합니다.  데이지 체인 기능과 다양한 FPD-Link 세대에 걸친 하위 호환성은 유연한 아키텍처와 비용 효율적인 차량 업그레이드를 지원합니다.


FPD 링크 소개

이 비디오에서는 FPD-Link 기술의 기본 사항을 설명합니다.
Technical article

3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I

FPD-Link III 제품을 사용하여 여러 디스플레이를 구동하는 방법을 알아보세요.

FPD-Link IV - 듀얼 4K UHD 데모

FPD-Link IV는 차량의 초고대역폭 비디오 전송을 지원합니다. 이 데모는 하나의 시리얼라이저 장치에서 4K UHD(초고화질) 화면 2개로 처리량을 강조하고, 각 디시리얼라이저를 연결하는 동축 케이블을 통해 알려줍니다.

신뢰성, 보안 및 인텔리전스 향상

TI의 고효율 지능형 백라이트 LED 드라이버 포트폴리오에는 글로벌 및 로컬 조광 솔루션이 모두 포함되어 있어 엄격한 요구 사항을 뛰어넘는 혁신적이고 안정적인 차량용 디스플레이 시스템을 만들 수 있습니다.

디스플레이 전력 장치는 전력 손실을 최소화하면서 초고효율을 제공하고 오토모티브 애플리케이션의 화질을 달성하도록 지원합니다. 프리미엄 시각적 성능과 초저전력 소비를 지원하는 TI의 고밀도 미니/마이크로 LED 디스플레이 드라이버는 차세대 디스플레이 기술을 촉진합니다.

TI의 오토모티브 등급 DLP® 기술을 사용하여 밝고, 생생한, 다채로운 색상의 프로젝션 디스플레이를 설계하십시오.

차량용 HUD는 운전자의 시선에서 정보를 제공하여 도로를 계속 주시하면서 차량 속도 및 기타 정보에 액세스할 수 있도록 합니다.

TI의 DLP 기술 기반 HUD는 넓은 시야, 긴 가상 이미지 거리, 밝기 및 유연한 개발 옵션을 제공하여 증강 현실 HUD를 구현하고 더 나은 주행 환경을 제공합니다.

차량용 등급 MCU로 기존 디스플레이 혁신

차량과 인텔리전스가 통합되면 디스플레이는 중심이 되어 여러 장면과의 편리한 상호 작용과 차량 내 엔터테인먼트를 더 스마트하게 만들 수 있습니다.

TI의 Arm® Cortex® -M0+ MCU(마이크로컨트롤러) 포트폴리오는 고성능 및 비용 최적화된 옵션을 제공하며, 오토모티브 디스플레이에서 모터 제어 및 범용 역할을 할 수 있습니다.

기능 안전 시스템 인증 간소화

FIT(Failures in Time) 속도, 고장 모드 분포, 고장 모드 영향 및 진단 분석을 포함한 기능 안전 제품, 문서 및 리소스를 통해 국제 표준화 기구 26262 요구 사항과 ASIL B까지 ASIL을 충족하는 데 도움을 받을 수 있습니다.


White paper

Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)

국제 전기 기술 위원회 62380 및 Siemens 29500에 따른 기능 안전 FIT 기본 비율 예상치에 대해 알아보세요.

TI의 기능 안전

TI의 도움을 받아 기능 안전 시스템 인증을 간소화하는 방법 알아보기

Reference designs icon

오토모티브 디스플레이 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기

Featured products

DS90UB988-Q1활성

4K FPD-Link IV - OpenLDI 디시리얼라이저

TLC69611-Q1활성

60mA 16채널 일체형 전류 싱크가 있는 미니 오토모티브 LED 로컬 조광 백라이트 드라이버

DLPC230-Q1활성

DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러