차량용 조명 요구에 TI를 선택해야 하는 이유
고급 조명 솔루션 구현
LED 드라이버 솔루션의 기능 안전 간소화
차량용 LED 드라이버 솔루션에 중요한 요소들이 걸려 있는 이상 기능 안전은 필요한 위험 관리 프레임워크를 제공합니다. TI의 제품에는 단위 시간별 기능 안전 장애 및 고장 모드 분포와 같은 주문형 문서가 포함되어 있습니다.
LED 조명 효율성 및 기능 향상
TI는 고객의 조명 요구 사항이 고유하다는 것을 알고 있습니다. TI는 광범위한 선형 및 스위칭 LED 드라이버 회로 토폴로지에서 조명 시스템을 설계할 수 있는 적절한 리소스와 전문 지식을 제공합니다. 픽셀 수가 많은 헤드라이트에 업계 최고의 매트릭스 관리자 및 DLP 기술을 사용하십시오. TI의 LED 드라이버 패키지를 사용하면 열 효율적인 솔루션을 설계할 수 있으며, 광범위한 선형 LED 드라이버 포트폴리오를 통해 모든 폼 팩터 램프를 설계할 수 있습니다.
TI의 넓은 입력 전압 오토모티브 LED 드라이버로 높은 전력 밀도 구현
TI의 다양한 통합 디바이스 포트폴리오로 높은 시스템 전력 출력의 균형을 잡는 과제를 해결하는 데 필요한 옵션을 제공합니다. 더 높은 전류 출력을 효율적으로 구동하고, 열적으로 향상된 패키지로 열을 더 효과적으로 제거하고, 모놀리식 선형 및 DC/DC LED 드라이버로 시스템 풋프린트를 줄일 수 있습니다.
자동차 응용 제품을 위한 DLP 기술
자동차 응용 제품에 적합한 DLP 기술은 -40°C~105°C의 전체 작동 온도 범위에서 일관된 성능을 제공합니다.
오토모티브 인증은 증강 현실 헤드업 디스플레이, 홀로그램 투명 윈도우 디스플레이, 고해상도 전방 조명 및 동적 접지 프로젝션에 최적화된 DLP 칩셋을 통해 아카데미 수상 경력을 자랑하는 TI의 기술을 일상적인 출퇴근에 활용할 수 있습니다. DLP 기술의 반사형 마이크로미러는 초당 수천 번을 켜고 끌 수 있어 시네마 기술을 기반으로 생생한 고해상도 오토모티브 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
더 먼 거리에서 네트워크 인터페이스를 최적화하고 데이터 안정성 및 시스템 성능 개선
TI의 고집적 CAN(컨트롤러 영역 네트워크) 및 LIN(로컬 상호 영역 네트워크) 버스 트랜시버와 관련 시스템 기반 칩(SBC)으로 구성된 다양한 포트폴리오는 CAN, CAN 가변 데이터 전송률 및 LIN 통신의 성능, 버스 보호 기능, 전자파 방출을 향상시킵니다. 이러한 장치는 여러 프로토콜, 업계 표준 핀아웃 및 혁신적인 패키지 가용성을 지원하여 차량용과 산업용 네트워크 전반에 더 많은 데이터, 더 빠르고 안정적으로 데이터를 제공할 수 있도록 지원합니다.