TI, 더 작고 효율적인 위성 설계를 지원하는업계 최초의 우주 등급 200V GaN FET 게이트 드라이버 출시

- 새로운 게이트 드라이버 제품군은 22V에서 200V까지의 폭넓은 전압대와 다양한 방사선 내성 수준을 지원
- 모든 유형의 우주 항공 임무에서 전력 시스템의 효율성을 향상시켜

24 2월 2025 | 제조

TI의 우주 등급 GaN FET 게이트 드라이버는 태양광 패널의 입력 전원 공급부터 전력 분배 및 변환을 포함해 위성 전력 시스템 설계에 필요한 모든 전압 범위를 지원한다.

TI 코리아 (대표이사 박중서, ti.com/kr), 2025년 2월 25일 - 텍사스 인스트루먼트(TI)는 오늘 방사능 내성(radiation-tolerant) 및 방사능 경화(radiation-hardened)기능을 갖춘 하프 브리지 질화 갈륨 (GaN) 전계 효과 트랜지스터(FET) 게이트 드라이버 신제품군을 출시했다. 이 제품군에는 업계 최초로 최대 200V 작동을 지원하는 우주 등급 GaN FET 게이트 드라이버가 포함되어 있다.

 

해당 제품군은 핀 투 핀(pin-to-pin) 호환이 가능한 세라믹 및 플라스틱 패키징 옵션으로 제공되며 세 가지 전압 레벨을 지원한다. TI가 이와 같이 우주 등급 전력 제품의 기술 개선을 이루면서, 엔지니어들은 TI의 제품군만으로도 모든 유형의 우주 항공 미션에 적합한 위성 전력 시스템을 설계할 수 있게 되었다.

 

위성 시스템은 궤도 내 데이터 처리 및 전송량 증가, 고해상도 이미징, 보다 정밀한 센싱에 대한 요구사항을 충족시키기 위해 점점 더 복잡해지고 있다. 엔지니어들은 위성 시스템의 임무 수행 능력을 향상시키기 위해 전력 시스템의 효율성을 극대화하는 데 주력하고 있다. TI의 새로운 게이트 드라이버는 상승 및 하강 시간이 짧고 GaN FET를 정확하게 구동하도록 설계되어 전원 공급 장치의 크기와 밀도를 개선해 준다. 이를 통해, 위성은 태양광 패널에서 생성된 전력을 보다 효과적으로 사용하여 임무를 수행할 수 있다.

 

TI 우주 항공 전력 제품 사업부의 하비에르 바예(Javier Valle) 제품 라인 매니저는 "위성은 글로벌 인터넷 서비스 제공부터 기후 및 운송 활동 모니터링에 이르기까지 여러 가지 중요한 임무를 수행하며 인류가 세상을 더 잘 이해하고 탐색하도록 돕는다"며, "TI의 새 제품군은 저궤도, 중간 궤도, 정지궤도 상의 위성들이 우주의 극한 환경에서 높은 수준의 전력 효율을 유지하면서도 장기간 작동할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

 

제품 상세 정보

GaN 기술을 사용한 크기, 무게 및 전력 (SWaP; Size, Weight and Power) 최적화는 아래와 같은 장점을 제공한다.

·       전기 시스템의 성능 향상

·       임무 지속 기간 연장

·       위성의 질량 및 부피 감소

·       열 관리 과부하 최소화

 

엔지니어들은 TI의 새로운 게이트 드라이버 제품군을 전기 전력 시스템 전체에 걸쳐 다양한 애플리케이션에 활용할 수 있다.

·       200V GaN FET 게이트 드라이버는 추진 시스템과 태양광 패널의 입력 전력 변환에 적합하다.

·       60V 및 22V 버전은 위성 내 전력 분배와 변환 용도로 설계되었다.

 

TI의 우주 등급 GaN FET 게이트 드라이버 제품군은 세 가지 전압 레벨에 따라 다양한 우주 항공 인증 패키징 옵션을 제공한다.

·       방사선 경화 (radiation-hardened): 플라스틱 패키지 QML(Qualified Manufacturers List, Class P) 및 세라믹 패키지 (QML class V)

·       방사선 내성(radiation-tolerant): SEP(Space Enhanced Plastic) 제품

 

TI의 존 도로사(John Dorosa) 시스템 엔지니어는 2025년 3월 18일 화요일 오전 9시 20분(*미국 동부 표준시) 미국 조지아주 애틀랜타에서 개최되는 APEC(Applied Power Electronics Conference)에서 "하드 스위치 풀 브리지를 제로 전압 스위치 풀 브리지로 간편하게 변환하는 방법"을 주제로 발표할 예정이다. 이 세션에서 TI의 TPS7H6003-SP게이트 드라이버가 선보인다.

 

제품 구매 정보

TPS7H6003-SP, TPS7H6013-SP, TPS7H6023-SP, TPS7H6005-SEP는 현재 TI.com에서 구매할 수 있다. TPS7H6015-SEP 및 TPS7H6025-SEP의 사전 생산 버전도 구매 가능하며, TPS7H6005-SP, TPS7H6015-SP, TPS7H6025-SP는 2025년 6월부터 구매 가능하다.  또한, 9 종류의 제품을 위한 평가 모듈, 레퍼런스 디자인과 시뮬레이션 모델로 구성된 개발 리소스도 제공된다.

 

 

플라스틱

세라믹

전압

방사능 내성

방사능 경화

방사능 경화

200V

TPS7H6005-SEP

TPS7H6005-SP

TPS7H6003-SP

60V

TPS7H6015-SEP

TPS7H6015-SP

TPS7H6013-SP

22V

TPS7H6025-SEP

TPS7H6025-SP

TPS7H6023-SP

 

참고자료

·         기술 문서:  “전자 전력 시스템으로 차세대 위성의 SWaP를 최적화할 수 있는 방법 ”

 

텍사스 인스트루먼트 소개

Texas Instruments Incorporated(Nasdaq: TXN)는 산업용, 차량용, 개인용 전자기기, 기업용 시스템과 통신 장비 부문의 아날로그 및 임베디드 프로세서를 설계∙제조∙판매하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다. TI는 반도체를 통해 보다 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정을 가지고 있습니다. 이러한 열정은 오늘날에도 지속되고 있으며, 각 세대의 혁신이 이전 세대의 성과를 기반으로 하여 더 안정적이고 더 저렴하며 더 낮은 전력으로 반도체가 모든 전자제품에 탑재될 수 있도록 하고 있습니다. TI.com 에서 자세히 알아보십시오.

 

상표

모든 등록 상표 및 다른 상표는 각 소유주의 재산입니다.

공유

관련 보도자료

모두 보기

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.